SCALA2 Esitäyttöpaine

Opi, miten SCALA2:n esitäyttöpaineen vuosittainen tarkastus ja säätö auttaa ylläpitämään pumpun optimaalista suorituskykyä, ja katso, miten esitäyttöpaineen asettaminen tehdään vaihe vaiheelta.

SCALA2 on täysin integroitu paineenkorotusjärjestelmä, joka on suunniteltu toimittamaan tasainen vedenpaine jopa kahdeksaan kodin vesipisteeseen yhtäaikaa. Se toimii energiatehokkaasti ja hiljaisesti.

Näiden etujen säilyttäminen edellyttää oikean esipaineen saavuttamista integroidussa paineastiassa. Ajan myötä säiliöstä voi päästä ilmaa ulos, mikä voi johtaa paineen vaihteluun, tehon laskuun, melun lisääntymiseen ja järjestelmän ennenaikaiseen kulumiseen. Näiden ongelmien välttämiseksi on suositeltavaa tarkistaa ja säätää esipaine vuosittain.

Katsotaan, miten SCALA2:n integroituun painesäiliöön lisätään painetta.

Pysäytä ensin SCALA2 painamalla laitteen STOP-painiketta.

Seuraavaksi paine poistetaan järjestelmästä sulkemalla syöttöputki ja avaamalla hana jäljellä olevan paineen vapauttamiseksi.

Kierrä sitten painesäiliön ilmaventtiilin korkki auki päästäksesi käsiksi ilmaventtiiliin. Tarvitset kannettavan sähköisen ilmakompressorin – tai vastaavan työkalun – tarkistaaksesi paineen ja pumpataksesi tarvittaessa lisää ilmaa integroituun painesäiliöön.

Ennen kuin säiliöön pumpataan ilmaa, on tärkeää, että esipaine on asetettu oikein. Sen tulisi ihanteellisesti olla 70 % asetetusta arvosta tai halutusta poistopaineesta, eikä missään tapauksessa ylittää tätä arvoa. Jos asetusarvo on esimerkiksi 3,0 baaria, esipaineen tulisi olla 2,1 baaria.

Kun olet määrittänyt sopivan esipaineen, lisää ilmaa, kunnes haluttu paine on saavutettu.

Kiinnitä ilmanventtiilin suojakorkki tiukasti ja varmista, että se on kunnolla kiristetty, jotta estät ilman vuotamisen. Avaa sitten syöttöventtiili uudelleen ja kytke SCALA2 päälle.

Kerrataanpa.

Muista, että oikean esipaineen säännöllinen ylläpitäminen on yksinkertainen, mutta ratkaiseva askel varmistaaksesi, että SCALA2 toimii optimaalisesti.

Varmista aina, että esipaine on 70 % asetusarvosta / halutusta poistopaineesta eikä koskaan sen yli. Suorittamalla tämän tarkastuksen vuosittain suojaat järjestelmääsi mahdollisilta ongelmilta ja varmistat, että SCALA2 tarjoaa jatkuvasti tasaisen paineen, toimii energiatehokkaasti ja hiljaisesti.