AUTOADAPT-toiminnolla varustetun COMFORT-kiertovesipumpun käyttötavat

Tutustu AUTOADAPT-toiminnolla varustetun, käyttöveden kierrätykseen tarkoitetun Grundfos COMFORT -kiertovesipumpun kolmeen eri käyttötapaan.

Grundfos COMFORT -kiertovesipumpussa on AUTOADAPT-toiminto ja kaksi lämpötila-anturia: yksi sisäinen ja yksi ulkoinen. Pumppu asennetaan paluuputkeen, ja ulkoinen anturi kiinnitetään pidikkeellä menoputkeen.

Jotta anturi toimii oikein, se on asennettava 25–50 cm etäisyydelle lämminvesisäiliön paineaukosta. AUTOADAPT-toiminnolla varustetussa COMFORT-kiertovesipumpussa on kolme käyttötapaa, jotka voidaan valita helposti pumpun näytöltä: AUTOADAPT, 100 % ja LÄMPÖTILA.

Mutta miten nämä eri käyttötavat toimivat? Tarkastellaan ensin AUTOADAPT-toimintoa, joka on oletusasetus. Asennuksen jälkeen pumppu käynnistyy varmistaen optimaalisen käyttömukavuuden heti alusta lähtien.

Samalla pumppu alkaa havainnoida lämpimän käyttöveden kulutusta mittaamalla kahden anturin välistä lämpötilaeroa. Vesipisteiden käyttöön liittyvät tiedot rekisteröidään sisäiseen 14 päivän kalenteriin. Pumppu oppii lyhyen ajan kuluessa kotitalouden kulutustottumukset.

Pumppu käy vain tarvittaessa, keskimäärin 3 tuntia päivässä. Tämä säästää sähköä jopa 96 % ja vähentää putkiston lämpöhäviötä jopa 48 %.

100 % -tilassa pumppu käy jatkuvasti täydellä teholla. Lämmintä vettä kierrätetään kellon ympäri, jolloin ei saavuteta säästöjä sähkö- tai lämpöenergiassa. LÄMPÖTILA-käyttötapa pitää lämpötilan määritetyllä alueella, johon on asetettu lämpötilaan perustuvat pysäytys- ja käynnistysarvot.

Arvot lasketaan kahden anturin mittaaman maksimilämpötilan perusteella. Lämpötila-käyttötapa säästää sähköä, mutta lämpöenergiansäästöt ovat pienemmät. Näiden kolmen käyttötavan ansiosta pumppua on helppo käyttää. Liki ongelmaton toiminta varmistaa käyttömukavuuden.

Jos anturi sattuisi kuitenkin vikaantumaan, pumppu vaihtaa automaattisesti lämpötila-käyttötapaan varmistaen käyttömukavuuden.

Tässä oli lyhyt esittely Grundfos COMFORT -kiertovesipumpun AUTOADAPT-käyttötavoista. AUTOADAPT-, 100 %- ja LÄMPÖTILA-käyttötapojen ansiosta käyttömukavuus on optimaalinen.