Mitä ottaa huomioon pienpumppaamoa vaihdettaessa
Opi, mitä asioita tulee huomioida pumppaamoa vaihdettaessa ja miten valitset sopivimman SOLOLIFT2:n olemassa olevaan asennukseen.
Tässä moduulissa käymme läpi, mitä tulee huomioida korvaavaa pienpumppaamoa valittaessa ja miten valitaan sopivin SOLOLIFT2‑ratkaisu olemassa olevan pumppaamon paikalle.
Aloitetaan.
Kun pumppaamo tai silppupumppu alkaa yhä useammin tukkeutua, vuotaa tai aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja, on aika harkita sen vaihtamista.
Tässä vaiheessa asentajalla on kaksi vaihtoehtoa:
- Suora vaihto vastaavaan tuotteeseen
- Päivitys, kuten SOLOLIFT2
Miksi siis harkita päivitystä SOLOLIFT2‑järjestelmään?
SOLOLIFT2‑tuoteperhe koostuu vain viidestä mallista, jotka on suunniteltu kattamaan lähes kaikki kotitaloussovellukset.
Koska mallit on helppo mitoittaa eikä niissä ole päällekkäisyyksiä, oikean laitteen valinta on yksinkertaisempaa – mikä vähentää määrittelyyn ja suunnitteluun kuluvaa aikaa.
Helpon valinnan lisäksi SOLOLIFT2‑yksiköt on suunniteltu helpoiksi vaihtaa ja asentaa.
Jokainen esiasennettu plug‑and‑play‑yksikkö toimitetaan 360° kääntyvällä adapterilla, joka mahdollistaa joustavan liitännän.
WC‑1‑, WC‑3‑ ja C‑3‑mallit mahdollistavat sekä vaaka‑ että pystysuuntaiset plug‑and‑play‑liitännät, kun taas D‑2‑ ja CWC‑3‑malleissa on vain yksi poistoyhteysvaihtoehto.
Jokainen SOLOLIFT2‑yksikkö sisältää useita eri halkaisijaisia tulo‑ ja lähtöliitäntäosia, jotka toimitetaan pakkauksessa ja mahdollistavat helpon liitännän olemassa olevaan putkistoon.
Miten siis varmistat, että korvaava ratkaisu sopii täydellisesti?
Korvaavaa pumppaamoa valittaessa tarkkuus on ratkaisevaa.
Grundfosilla käytämme korvausopasta, jonka avulla varmistetaan, että SOLOLIFT2‑yksikkö voidaan integroida olemassa olevaan asennukseen vain vähäisin tai ilman muutoksia.
Oppaassa huomioidaan neljä pääkriteeriä:
- Kokoyhteensopivuus
- Tulo‑ ja lähtöliitäntöjen sijainti
- Liitäntöjen lukumäärä
- Asennuksen helppous
Kunkin yksikön mitat – kuten korkeus, leveys ja pituus – vertaillaan huolellisesti, jotta varmistetaan täydellinen sopivuus käytettävissä olevaan tilaan valmistajan teknisten tietojen mukaisesti.
Tulo‑ ja lähtöliitäntöjen tarkka sijainti ja koko tarkistetaan, jotta suuret muutostyöt voidaan minimoida. Samalla varmistetaan tarvittavien liitäntöjen määrä, jotta se vastaa olemassa olevaa asennusta ja mahdollistaa vaivattoman vaihdon.
Arvioinnissa otetaan myös huomioon, voidaanko vaihto toteuttaa ilman putkimuutoksia tai vain pienin muutoksin hyödyntämällä saatavilla olevia lisävarusteita, kuten jatkoputkia tai adaptereita – mikä vähentää asennusaikaa ja kustannuksia.
Sopivimman SOLOLIFT2‑korvaavan ratkaisun löytämiseksi sekä sen arvioimiseksi, voidaanko se liittää olemassa olevaan putkistoon sellaisenaan vai tarvitaanko pieniä muutoksia tai lisävarusteita, asentajat voivat käyttää Grundfos SOLOLIFT2 ‑valintaopasta.
Tämä päättää katsauksemme pumppaamon vaihtoon ja sopivan SOLOLIFT2‑päivityksen valintaan.
Seuraavassa moduulissa tarkastelemme, miten Grundfos SOLOLIFT2 huolletaan.