Opi
Käyttökustannukset kasvavat pumppujen ikääntyessä
Kun pumput ikääntyvät, niiden tuotto heikkenee. Mitä alhaisempi hyötysuhde, sitä suuremmat energiakustannukset. Pumppujen suorituskyky heikkenee väistämättä. Vesilaitokset eivät useimmiten ota tätä huomioon. Harhakäsitys on, että jos pohjaveden tuotto on riittävällä tasolla, ongelmaa ei ole.
Pumpunvaihdon tuomat kustannussäästöt voivat olla merkittävät, mutta niiden mahdollisuus tulee esille vain, jos vesilaitoksella on käytettävissään ajantasaiset tiedot. Pelkkä pumpun tyyppikilven tarkistus ei riitä. Ei pidä myöskään luottaa siihen, että ikääntyvän pumpun pumppukäyrät olisivat edelleen ajan tasalla. Grundfosin verkkopalvelun työkalulla voit luoda Q/H‑ ja hyötysuhdekäyrät, joita voit verrata käyttökohteeseen asennetun pumpun käyrään.
Työkalu on käytettävissä Grundfos Product Centerissä
Jos sinulla ei ole tarvittavia tietoja pumpusta, ota yhteyttä kaivonporaajaasi.
1. vaihe: Merkitse pumpun tiedot muistiin ja luo alkuperäinen pumpun käyrä GPC:ssä.
2. vaihe: Mittaa virtaama (Q), lähtöpaine (H), vedenkorkeus ja teho (P1) pumpun maksiminopeudella (jos käytössä on taajuusmuuttaja) seuraavassa järjestyksessä:
a. With the valve closed (static water level) Please note the pump should not be allowed to run for more than 30 seconds at zero ow The water level at zero ow should be measured without the pump running
b. Measure and repeat with a few more points with different ows (use valve to change ow) Always allow settling time for the new, dynamic water level The more points entered, the higher the accuracy
c. With the valve fully open (dynamic water level)
Step 3: From the data, a second curve is generated for comparison with the original pump curve A PDF report is generated showing efficiency-fall-off and potential savings.
• Often, when looking at pumps from 5 to 10 years and older, the cost savings will be of a magnitude that makes it worthwhile to draw the pump and see why efficiency has fallen off.
• If the cause is clogging, or pressure loss due to leakage or mechanical failure, then a simple repair or cleaning could bring efficiency up to optimal levels again.
• If the pump’s age and the extent of the duty point fall-off mean that extra costs are unavoidable, investment in a new, replace-ment pump is required. The pay-back time is often surprisingly reasonable.
• If you do not currently own a Grundfos pump, you can use the Grundfos Pump Audit to identify energy consumption and potential energy savings, and to get recommendations for achieving these energy savings.
Ota yhteyttä kaivonporaajaan tai Grundfos-edustajaasi saadaksesi lisätietoja pumpun korkean hyötysuhteen eduista.
Q = Virtaama
H = Paine
(mittaa HSTAATTINEN ja HDYNAAMINEN pinta-anturilla)
HPOIKKEAMA = HDYNAAMINEN* + HMITTARI + HKITKA**
* Ilman virtaamaa HDYNAAMINEN on sama kuin HSTAATTINEN
** Asiakas päättää, sisällytetäänkö laskelmaan HKITKA
(HKITKA tarkoittaa putkistossa pumpun ja painemittarin välille aiheutuvaa virtaushäviötä. Käytä GPC:n Työkalut-osiossa olevaa putkiston virtaushäviölaskuria.)
Hyötysuhteen heikentymisen määrittäminen
1. Etsi Grundfos Product Centeristä (product-selection.grundfos.com/fi) nykyinen SP-pumppusi kirjoittamalla pumppusi koko nimi suoraan hakukenttään.
2. Once you have your existing pump information on-screen, click ‘show advanced options’ , and then ‘other curves’ followed by ‘insert your own curve’ :
3. Syötä seuraavassa ikkunassa arvot Q‑, H‑ ja P1-kenttiin:
4. Kun olet syöttänyt Q‑, H‑ ja P1-arvot, klikkaa ”Luo PDF”, jolloin näytölle avautuu seuraava raportti. Katkoviiva osoittaa pumpun hyötysuhteen heikentymisen ja muutoksen tehonkulutuksessa.
Yhteenveto: Käyrä osoittaa, että tehonkulutus on noussut 1 kW 17 m3 virtaaman ylläpitämiseksi. Jos pumppaustarve on 9 tuntia päivässä, se vastaa vuositasolla 3 285 kWh:a eli 16 % lisäystä energiankulutuksessa.
Pumpun valinta missä ja milloin haluat
Pumpun valinnan on sujuttava vaivattomasti niin toimistossa kuin tien päälläkin. Grundfos Product Centeristä löydät kaikki tarvitsemasi pumpputiedot ja suunnittelutyökalut.
Tutustu muihin vedenoton ratkaisuihimme
Pohjavedenotto asuintaloissa
Pohjavesi on elintärkeää vesihuollolle. Luotettava ja laadukasta vedensaanti on erityisen tärkeää omakotiasujille ja mökkeilijöille, joilla käyttövesi tulee pohjavesikaivosta. Lue lisää uppopumppuratkaisuistamme omakoti- ja paritaloihin.
Grundfosin aurinkoenergiaratkaisut
Tiesitkö, että meiltä saat myös aurinkoenergiaa hyödyntävät vesipumput? Tutustu ratkaisuihimme sekä sähköverkkoon liitettyihin että siitä riippumattomiin kohteisiin.