Tuote

Luotettavan ja tehokkaan jäteveden pumppauksen varmistaminen liikerakennuksissa

Yksinkertaista järjestelmiä ja estä takaisinvirtaus

Kohtaamasi haaste

Luotettava ja tehokas jäteveden poisto on ratkaisevan tärkeää, jotta rakennuksesta voidaan tehdä käyttäjille turvallinen ja hygieeninen ympäristö. Paineistetut jätevesijärjestelmät ovat vaihtoehto perinteisille painovoimaisille järjestelmille, joihin voi liittyä monenlaisia haasteita.

Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • erittäin monimutkaiset järjestelmät, koska suuri osa putkista kulkee syvällä kellarin alapuolella
  • suurempi takaisinvirtaus‑ ja tulvimisriski
  • syvällä maan tai rakennusten alla, saavuttamattomissa olevien putkien vuotoriski.

 

Ratkaisumme

Grundfosin paineistetuilla jätevesiratkaisuilla varmistat tehokkaan jätevedenpoiston ja estät takaisinvirtauksen. Ne myös pienentävät asennuskustannuksia ja yksinkertaistavat toimintaa, ja ne on suunniteltu nopeasti ja helposti huollettaviksi.

Ratkaisumme:

  • käyttö‑ ja asennusvalmiit pumppaamot, jotka vievät vain vähän tilaa, vaativat vähemmän suunnittelua eivätkä edellytä kalliiksi käyviä kaivutöitä
  • kaikenkattavat, asennusvalmiit uppopumppaamot, jotka helpottavat kaivantojen hallintaa pienentämällä rakennuskustannuksia ja lyhentämällä asennusaikaa.

Lue sovellusoppaastamme lisää luotettavan ja tehokkaan jätevedenpoiston tärkeästä roolista liikerakennuksissa. Tutustu jätevesipumppaamoiden ja pienpumppaamoiden laskemiseen ja mitoitukseen sekä tehokkaimpiin tapoihin estää jäteveden takaisinvirtaus.

Katso video, jossa jätevesisovellusten asiantuntijamme kertoo tukkeutumiseen ja pintakytkimen vikaantumiseen liittyvistä haasteista liikerakennuksissa. Tutustu siihen, miten Grundfos AUTOADAPT ‑toiminnolla varustetut uppopumppaamot ja maanpäälliset pumppaamot tekevät asennuksesta vaivatonta ja toimivat luotettavasti.

 

Luo oma pumppaamo alle 15 minuutissa

Jos tiedät pumppaamosi vaatimukset, kokeile pumppaamon suunnittelutyökalua sivustollamme. Pumppukaivon suunnittelu sujuu alle 15 minuutissa. Tuloksena on täysin dokumentoitu, CE-merkitty ratkaisu, jonka kaikki komponentit on suunniteltu sopimaan yhteen täydellisesti. CE-merkintä ja kaikki asiaankuuluvat EU-standardit kattavat koko pumppaamon.

Katso, miten voit helposti mitoittaa ja määrittää oman pumppaamosi.

Muut aiheeseen liittyvät artikkelit

Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin Tutkimukset ja raportit -osiossa.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Tähän liittyvät tuotteet

Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.