Jäähdytysnesteen jakeluyksiköiden vaatima korkea virtaama ja nostokorkeus kompaktissa paketissa

Grundfosin CME/CM pumppusarja on pitkään ollut jäähdytysnesteen jakelujärjestelmien (CDU) OEM-valmistajien suosiossa. Nyt pumppusarjaa on laajennettu kattamaan suuremmat virtaamat ja nostokorkeudet. CME/CM 32-2 pumput ovat edelleen kevyitä ja kompakteja, mutta virtaama on jopa 50 m3/h ja nostokorkeus 35 m vesipatsasta. Pystysuuntaisen CR-pumpun hydrauliikan hyödyntäminen mahdollistaa huomattavan kapasiteetin noston CME/CM-pumpuille tutuista kompaktista koosta, tehokkuudesta, käyttövarmuudesta ja huollettavuudesta tinkimättä.

  • Kevyt ja kompakti rakenne: CME/CM 32-2 pumppujen kevyt ja kompakti rakenne täyttää OEM-asennusten tiukat tila- ja painovaatimukset

  • Tehokas: Käyttämällä CR 32 hydrauliikkaa ja optimoituja MGE-moottoreita, saavutetaan jopa 50 m³/h virtaama ja 35 m nostokorkeus
  • Energia- ja kustannustehokas: Energiatehokas pumppu alentaa käyttökustannuksia ja minimoi ympäristövaikutukset
  • Modulaarinen ja helppo asentaa: Tri-Clamp -liitännät helpottavat asennusta ja huoltoa sekä mahdollistavat modulaarisen rakenteen.