KUN VEDENPAINE LASKEE – MITÄ TEET?

SCALA2 on kompakti vesiautomaatti kotitalouksien ja vapaa ajan asuntojen erilaisiin vedentarpeisiin. Sitä käytetään veden siirtoon ja jakeluun sekä myös tasaisen vedenpaineen ylläpitoon.

Käyttötavat, vesilähteet ja järjestelmät vaihtelevat kohteesta toiseen, mutta arjessa ongelma on usein sama: paine vaihtelee ja käyttömukavuus kärsii. Näissä tilanteissa SCALA2 toimii luotettavana ratkaisuna – erityisesti silloin, kun verkoston tai järjestelmän peruspaine ei riitä kattamaan samanaikaista vedenkäyttöä.

Omakotitalo – kun samanaikainen vedenkäyttö paljastaa ongelmat

Omakotitaloissa vedenpaineen haasteet tulevat esiin tyypillisesti suihkun, keittiön ja wc:n käytön osuessa samaan aikaan. Staattinen paine voi olla mittaustilanteessa täysin riittävä, mutta kuormituksessa paine laskee nopeasti. Lopputulos on tuttu: lämpötila vaihtelee, suihku heikkenee ja asiakas kokee järjestelmän epävakaaksi.

SCALA2 toimii paineenkorotuspumppuna, joka mukautuu automaattisesti vedenkulutukseen ja ylläpitää tasaisen paineen koko talossa. Pumppu reagoi välittömästi, kun virtaustarve kasvaa, ja takaa saman käyttömukavuuden riippumatta siitä, onko käytössä yksi vai useampi vesipiste samanaikaisesti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa asennuksen myös tekniseen tilaan tai lähelle asuintiloja ilman häiriötä.

Asentajan näkökulmasta ratkaisu on selkeä: yksi integroitu yksikkö, vähemmän säätöä ja varma lopputulos asiakkaalle. Kun paine pysyy vakaana myös kuormituksessa, vähenevät reklamaatiot ja jälkikäynnit.

 


Kesämökki – vaihteleva käyttö ja haastavat olosuhteet

Kesämökeillä vedenpaineen ongelmat liittyvät usein vesilähteeseen ja käyttörytmiin. Kaivo- tai järvivesi, pitkät tuloputket ja suuret korkeuserot asettavat järjestelmälle omat vaatimuksensa. Lisäksi mökillä vedenkäyttö voi olla epäsäännöllistä: pumppu seisoo pitkiä jaksoja ja käynnistyy intensiiviseen käyttöön esimerkiksi viikonlopuksi.

SCALA2 soveltuu hyvin mökkikäyttöön paineenkorotukseen, kun tavoitteena on luotettava ja tasainen vedenjakelu. Pumppu mukautuu nopeasti käyttötilanteeseen ja ylläpitää tasaista painetta myös silloin, kun vesipisteitä avataan useita lyhyessä ajassa. Tämä parantaa käyttömukavuutta ja vähentää järjestelmään kohdistuvaa rasitusta
 

Vinkkejä asennukseen: 


Tulopuolen mitoitus – perusta pumpun suorituskyvylle 

SCALA2:n luotettava toiminta edellyttää oikein mitoitettua tulopuolta. Tuloputken pituus (L) ja imukorkeus (H) ovat suoraan yhteydessä toisiinsa: mitä suurempi imukorkeus, sitä lyhyempi sallittu tuloputki. Jos tuloputki on liian pitkä tai ahtaasti mitoitettu suhteessa imukorkeuteen, seurauksena voi olla heikentynyt suorituskyky, käyntihäiriöitä tai epävakaata toimintaa erityisesti suuremmilla virtaamilla.

Kuva: tuloputken pituus – taulukossa kerrotaan putkien mahdolliset pituudet pystyputken pituuksien mukaan. Taulukko on suuntaa-antava. 

 

Takaiskuventtiilin lukitustappi – ratkaiseva yksityiskohta itseimevyydessä

SCALA2:ssa on integroitu takaiskuventtiili, jonka toiminta riippuu tuloliitännän esipaineesta. Tämä on erityisen tärkeää kohteissa, joissa käytetään kaivo- tai säiliövettä.
 

  • Positiivinen esipaine tuloliitännässä (esim. paineellinen verkko): takaiskuventtiilin lukitustappi jätetään paikoilleen, jolloin pumppu toimii normaalina paineenkorotuspumppuna.

  • Negatiivinen esipaine tuloliitännässä (esim. imevä käyttö kaivosta): lukitustappi poistetaan, jotta takaiskuventtiili pääsee avautumaan ja pumppu toimii itseimevänä.

 


Jos lukitustappi on vireellisessä käyttötilanteessa väärässä asennossa, pumppu ei välttämättä ime vettä tai se käy epävakaasti. Käytännössä tämä näkyy käynnistysongelmina tai puutteellisena virtaus- ja paineentuottona.

Lukitustapin asento on hyvä tarkistaa aina asennuksen ja käyttöönoton yhteydessä, etenkin mökkikohteissa ja kaivovesijärjestelmissä.

Esipaine – kriittinen tekijä toimivalle järjestelmälle

Yksi yleisimmistä syistä pumpun toimintaongelmiin on väärä esipaine. SCALA2:n sisäisen painesäiliön esipaineen tulee olla oikein asetettu, jotta pumppu toimii suunnitellulla tavalla. Jos esipaine on liian korkea tai liian matala, pumppu voi käydä epävakaasti, käynnistyä liian usein tai pahimmillaan sammua kesken käytön.

Esipaineen nyrkkisääntö:
 

  • Esipaine ei saa olla yli 0,5 bar pienempi kuin järjestelmän käynnistyspaine.
  • Tehdasasetus on 3,0 bar (44 psi), mutta se tulee aina tarkistaa ja tarvittaessa säätää kohteen mukaan.

Esipaine kannattaa tarkistaa erityisesti käyttöönotossa ja huollon yhteydessä. Oikea esipaine varmistaa tasaisen paineen, vähentää mekaanista rasitusta ja pidentää koko järjestelmän käyttöikää. Suosittelemme tarkistamaan esipaineen vähintään kerran vuodessa. 

Yhteenveto asentajalle


SCALA2 on varma valinta vedenpaineen korotukseen sekä omakotitaloissa että kesämökeillä, kun haasteena ovat painevaihtelut kuormituksessa. Kun järjestelmä mitoitetaan oikein, tulopuoli huomioidaan ja esipaine säädetään kohdalleen, lopputuloksena on tasainen vedenpaine ja tyytyväinen asiakas.

Tasainen paine ei synny sattumalta – se rakennetaan oikeilla valinnoilla jo asennusvaiheessa.