Miten käsitellä tulvatilanteita kotona?

Rankkasateet, jokien tulviminen, putkirikot – kellari voi täyttyä vedellä nopeasti ja silloin hyvät neuvot ovat tarpeen.

Mitä voi tehdä tulvan sattuessa? Nopea reagointi vähentää omaisuusvahinkoja, joten tarvittavat välineet on hyvä olla käsillä välittömästi. MULTIBOX mahdollistaa nopean ja tehokkaan avun kriisitilanteessa. Itseimevän UNILIFT CC -uppopumpun lisäksi paketti sisältää letkut ja muut tarvikkeet kellarin nopeaan tyhjennykseen.

Tulvaongelmiin varautuminen on yhä tärkeämmässä roolissa: ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt ovat tavallisia. Lisäksi ne voivat olla yllättäviä ja kestää pitkään. Tämä lisää myös tulvariskiä monilla alueilla. Turvaa omaisuutesi ajoissa MULTIBOX-paketilla, jonka avulla tyhjennät kellarin vedestä nopeasti ja tehokkaasti.

Videolla näytämme, miten käytät MULTIBOXia ja UNILIFT CC -pumppua oikein kellarin – tai vaihtoehtoisesti pihalammikon tai uima-altaan – tyhjennykseen.

Kun hätä on käsillä: MULTIBOX sisältää kaiken tarvittavan

MULTIBOX on suunniteltu erityisesti rankkasateiden ja tulvien aiheuttamien ongelmatilanteiden ensiavuksi. Sen ideana on tarjota kaikki tarvittava samassa, helposti säilytettävässä paketissa, josta tarvikkeet saadaan nopeasti esille hätätilanteessa. Kätevä säilytyslaatikko on helppo kuljettaa ja sisältää kaiken tarvittavan kotisi suojaamiseen: erikoispitkän 15 m paineletkun ruostumattomasta teräksestä valmistetulla litistymissuojalla, joka mahdollistaa letkun toiminnan myös ahtaissa raoissa kuten kellarin ikkunoissa, integroitu takaiskuventtiili, joka estää takaisinvirtauksen sekä Grundfos UNILIFT CC -pumppu 10 m kaapelilla.

Jokainen sekunti ratkaisee

Tärkeintä on nopea reagointi – vesi täytyy saada pumpattua pois välittömästi. Tästä syystä valitsimme UNILIFT CC -pumpun ensiapupakkaukseemme: Moniportaisen letkusovittimen ja lukuisten liitäntävaihtoehtojen vuoksi oikeanlaisten liittimien etsimiseen ei tarvitse hukata kallisarvoista aikaa – nouda vain MULTIBOX ja liitä pumppu. Sopii aina ja kaikkialle.

UNILIFT CC suojaa omaisuuttasi

Jos kellari tulvii, voit estää pahimmat vesivahingot oikeanlaisella uppopumpulla. UNILIFT CC on todistetusti toimiva pumppu, jota olemme kehittäneet paremmin liitettäväksi, pienempään tilaan sopivaksi sekä kestävämmäksi.

Paineyhde valittavissa

Paineyhteitä on kaksi vaihtoehtoa – pumpun sivulla tai päällä, joten UNILIFT CC sopii suoraan kaikkiin kohtaisiin.

Imee 3 mm vedenpintaan saakka

Jos pohjaosa irrotetaan, UNILIFT CC pystyy poistamaan veden kellarista jopa 3 mm vedenpintaan saakka, jolloin lattia voidaan pyyhkiä kuivaksi.

Automattinen ilmaus

Automaattinen ilmaus varmistaa pumppauksen sujuvuuden, myös turbulenttisella virtauksella tai kun vedenpinta on alhainen.