Rankkasateet, takaiskuventtiilin puute, putkirikot - mikä tahansa ei-toivottu vesivahinko voi aiheuttaa paljon vahinkoa kodeissa. Ole valmistautunut,  ja me olemme tukenasi.

UNILIFT-viemäri- ja -jätevesipumppujemme valikoima on suunniteltu pitämään asiakkaidesi kodit kuivina, mukavina ja turvallisina, jonka kaikki mieltävät kodiksi. 

Tutustu UNILIFT-sarjaan


Tutustu UNILIFT-pumppuihin – luotettava valikoima uppopumppuja jäteveden käsittelyyn. Olipa kyseessä vedenpoisto, vedennosto tai jäteveden siirto, nämä pienet sankarit tekevät työn yksinkertaiseksi ja vaivattomaksi.

UNILIFT KP

on suunniteltu sekä tilapäisiin että pysyviin, vapaasti seisoviin asennuksiin. Se on nopea, tehokas ja kestävä ratkaisu mihin tahansa kotiin.

UNILIFT AP

on suunniteltu kannettavaksi tai kiinteästi käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Se on kompakti ja luotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu ratkaisu moniin eri käyttötarkoituksiin.

UNILIFT CC (+MULTIBOX)

on kevyt ratkaisu - UNILIFT CC on ensisijaisesti suunniteltu pitämään asiakkaidesi kodit kuivina, turvallisina ja puhtaina, suojaten suurilta vahingoilta, joita ei-toivottu vesi voi aiheuttaa. UNILIFT CC on myös osa MULTIBOX-pakettia, joka tarjoaa nopeimman ja tehokkaimman tavan käsitellä kiireellisiä tulvavahinkoja.

UNILIFT APG

on suunniteltu vaativien jätevesien ja viemäriveden pumppaamiseen kotitalouksissa. Se on kustannustehokas ja erittäin suorituskykyinen pumppu, joka poistaa asiakkaidesi jätevedet nopeasti ja tehokkaasti.

Mikä UNILIFT-sarjan pumppu valita?

Viemäröinti

Harmaa vesi, jonka kiintoainekoko on korkeintaan 12 mm.

Suositellut ratkaisut:
UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Jätevesi

Harmaalle vedelle, joka sisältää kuituja ja kiinteitä aineita.

Suositeltu ratkaisu
UNILIFT AP

Viemärit

Mustalle vedelle, joka sisältää kiinteitä aineita. 

Suositeltu ratkaisu:
UNILIFT APG

Yleiskatsaus sovelluksiin

Olipa kyseessä mikä tahansa käyttökohde, voit olla varma, että UNILIFT tarjoaa ratkaisun tarpeisiisi. Tässä on nopea yleiskatsaus, missä sovelluksissa voit käyttää UNILIFT-pumppuja:

Altaiden ja säiliöiden tyhjennys

Jos sinun on ajoittain tyhjennettävä säiliö tai uima-allas, esimerkiksi talven varalle, niin pienet, kannettavat uppopumput ovat ihanteellisia tähän tehtävään.

Suositellut ratkaisut: UNILIFT CC, UNILIFT KP

Viemärit

Talot, varsinkin ne, joissa on kellari, tarvitsevat yleensä ulkoisen salaojajärjestelmän estääkseen kosteuden pääsyn sisään. Ylimääräisen veden poistaminen ympäröivästä maaperästä on tärkeää, ja UNILIFT-ratkaisu on täydellinen tapa pitää pohjakerros kuivana.

Suositellut ratkaisut: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Hätätilanteisiin: MULTIBOX

Pintavesi

Sadevesi ja muu pintavesi on johdettava pois rakennuksista. Vanhemmissa asennuksissa tämä vesi yhdistetään usein kotitalousjäteveden kanssa samaan viemäriin, kun se johdetaan pois rakennuksesta. Joissakin maissa laki kuitenkin vaatii niiden erottamista viemäröinnin aikana. Erottelipa ne tai ei, UNILIFT on täydellinen liittolaisesi!

Suositeltu ratkaisu: UNILIFT AP

Hätätilanteisiin

Matalilla alueilla rankkasateet tai äkilliset sadekuurot voivat aiheuttaa kellareiden tulvimista tai veden pääsyn taloon. Tällaisissa tilanteissa on aina kätevää, että sinulla on UNILIFT valmiina auttamaan kiireellisissä ongelmissa.

Suositellut ratkaisut MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Kotitalouksien jätevesi

Kun käsittelet kotitalouksien jätevesiä ilman painovoimajärjestelmiä, ne on nostettava johonkin toiseen järjestelmään hävittämistä varten. Tyypillisesti tähän käytetään keruusäiliötä, ja koska tällainen ratkaisu vaatii korkeaa painetta, suosittelemme tiettyä UNILIFT-mallia.

Suositeltu ratkaisu: UNILIFT APG

Löydä oikea UNILIFT-pumppu tarpeisiisi

Mietitkö mikä ratkaisu on oikea juuri sinulle? Lataa valintaoppaamme ja löydät oikean UNILIFT-ratkaisun. 

Valitse tuote

Aiheeseen liittyvät Grundfosin tuotteet