Päivitä SOLOLIFT2-pienpumppaamoon: ideaalinen ratkaisu moneen kotitalouden jätevesien hallintaan

Miksi vanha pienpumppaamo tai silppuri kannattaa vaihtaa?

Jos asiakkaasi on jo löytänyt unelmakotinsa, he saattavat ajan myötä huomata, että pumput eivät enää toimi odotetulla tavalla.

Ajan myötä jätevesiasennukset voivat alkaa aiheuttaa ei-toivottuja ongelmia.

Asiakkaasi saattavat huomata, että heidän pumppaamonsa tai silppurinsa tukkeutuvat yhä useammin, vuotavat tai aiheuttavat epämiellyttäviä hajuja. Pumput voivat myös muuttua tehottomammiksi ja äänekkäämmiksi kulumisen myötä. Huolto saattaa myös olla hankalaa ja sotkuista.

Tällöin on aika harkita vaihtamista. Asentajana voit miettiä järjestelmän toimivuuden uudelleen asukkaan tarpeiden mukaiseksi. 

Varaosana löytyvä vaihtoliitin tekee Grundfosin vanhan pumpun – ja myös muiden merkkien vastaavien tuotteiden – vaihtamisesta helppoa. Meiltä löytyy myös sovittimia, jotka helpottavat putkiliitosten tekemistä ja tukevat näin vaihtotyötä. Katso täydellinen lisävarusteluettelo verkkosivuiltamme tai esitteestämme: SOLOLIFT2 Data booklet (EN), (s. 12).

Miksi päivittää SOLOLIFT2-pienpumppaamoon?

Joustava, kestävä ja helppo asentaa – SOLOLIFT2 on ihanteellinen vaihtopumppu. Se modernisoi olemassa olevan jätevesipumppaamon tai silppuripumpun ja tuo mukanaan monia etuja vanhempiin järjestelmiin verrattuna:

  • Kompakti muotoilu. SOLOLIFT2 mahtuu helposti olemassa oleviin tiloihin.
  • Joustava asennus. Saatavilla sekä pysty- että vaakasuuntaisilla tulo- ja poistoliitännöillä. Asennusta helpottavia lisävarusteita on myös saatavilla.
  • Puhdas ja helppo huoltaa. Modulaarisen rakenteen ansiosta moottori ja silppuri voidaan nostaa helposti puhdistusta tai huoltoa varten – ilman, että kädet likaantuvat
  • Kestävä ja luotettava. SOLOLIFT2 on suunniteltu pitkäikäiseksi. Siinä on integroitu takaiskuventtiili ja korkeapaineiset säiliöt, jotka estävät vuodot, takaisinvirtauksen ja epämiellyttävät hajut. C-3-malli kestää jopa 90 °C:n kuumaa vettä.
  • Vain viisi mallia. Oikean mallin valinta on yksinkertaisempaa, ja universaali mallisto tarkoittaa vähemmän varastoitavia osia – säästäen tilaa, aikaa ja rahaa.

Kuinka valita oikea malli

SOLOLIFT2-mallisto koostuu vain viidestä eri mallista, jotka on suunniteltu kattamaan lähes kaikki kotitalouksien jätevesisovellukset. Alla on lueteltu joitakin vanhempia Grundfos SOLOLIFT -pumppaamo- ja silppurimalleja, joiden perusteella voit helposti valita suoran vaihtomallin.

SOLOLIFT2 on erinomainen korvaaja myös monille muiden valmistajien vastaaville tuotteille – eikä sinun tarvitse valita täysin samanlaista mallia kuin aiemmin. Valitse vain sopiva SOLOLIFT2-malli sen mukaan, millaista jätevesityyppiä käsitellään ja kuinka monta tuloliitäntää tarvitaan.

Tarkemmat mitoitustiedot löydät verkkosivuiltamme tai esitteestämme: SOLOLIFT2 Quick Selection Guide. 

Musta vesi (wc, kylpyhuone)

 

Harmaa vesi (keittiö, kodinhoitohuone, kylpyhuone ilman wc:tä)

 

*Saniteettilaitteisiin kuuluvat urinaalit, pesualtaat, bideet ja suihkut.

**Laitteisiin kuuluvat astianpesukone, pyykinpesukone, keittiöallas, kylpyamme ja muut saniteettilaitteet.

Oletko vaihtamassa olemassa olevaa pienpumppaamoa?

Lataa SOLOLIFT2-vaihto-opas ja löydät nopeasti oikean SOLOLIFT2-mallin asennuskohteeseesi. Oppaasta näet korvaavat ratkaisut moniin markkinoilla oleviin malleihin sekä sen, miten SOLOLIFT2 helpottaa mitoitusta, nopeuttaa asennusta ja tekee huollosta sujuvampaa. Lataa opas ja päivitä järjestelmäsi luottavaisin mielin.

Valitse tuotteet

Aiheeseen liittyvät Grundfosin tuotteet

Tule SOLOLIFT2-ammattilaiseksi muutamalla napsautuksella

Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.

Napsauta kurssia aloittaaksesi heti.