Oikein asennettu SCALA2: 

Oikea asennus ylläpitää optimaalista suorituskykyä, ehkäisee pumpun ja vesijärjestelmän vaurioitumista, varmistaa energiatehokkuuden sekä estää järjestelmän vuotoja ja niistä johtuvia vesivahinkoja. Sen avulla varmistat myös määräysten noudattamisen ja tasaisen vedenpaineen kodin kaikissa vesipisteissä.

Optimoi SCALA2-järjestelmä noudattamalla paikallisia lakeja ja säädöksiä, kuten LVI-määräyksiä, sekä alla olevia parhaita käytäntöjämme.

SCALA2:n asentaminen oikein

Huomaa, että tämä tarkistuslista on tarkoitettu vain yleiseksi oppaaksi.

Tutustu aina pumpun mukana toimitettuihin asiakirjoihin ja ota tarvittaessa yhteyttä tekniseen tukeemme, jotta voit varmistaa SCALA2:n oikean asennuksen.
Lataa SCALA2:n tuoteasiakirjat

 


Valmistelu

1. Tutustu tuotteen asiakirjoihin ja teknisiin tietoihin

Tutustu asennus‑ ja käyttöohjeisiin sekä esitteeseen, jotka ovat ladattavissa täällä: SCALA2:n tuoteasiakirjat.
 

Tutustu SCALA2:n teknisiin yksityiskohtiin, kuten virtaamaan, enimmäispaineeseen, virransyöttöön ja mittoihin. Niiden avulla varmistat, että pumppu täyttää asiakkaan käyttökohteen vaatimukset. Tarkista myös paikalliset lait ja määräykset. Esimerkiksi juomavesijärjestelmien on täytettävä tiettyjä erityisvaatimuksia.

2. Valitse sopiva asennuspaikka

Pumppu voidaan asentaa sekä sisä‑ että ulkotiloihin (SCALA2 on IPX4-luokiteltu).

Huomioi esimerkiksi vakaus, vedenottopisteen läheisyys ja se, miten helposti asennuspaikalle pääsee. Varmista, että tilaa on riittävästi huoltoa varten.

Pumppu tulee asentaa viemärin lähelle tai tippakaukaloon, joka on yhteydessä viemäriin. SCALA2:ssa on sisäänrakennettu tippakaukalo, koska akselitiiviste vuotaa yleensä hieman käynnistyksen yhteydessä. Erillinen tippakaukalo kerää mahdolliset putkiliitäntöjen vuodot ja johtaa pois pumpun runkoon mahdollisesti kertyvän kondenssiveden. Asenna pumppu ilmastoituun tilaan kondensaation välttämiseksi.

Ulkoasennuksessa paineenkorotuspumppu kannattaa suojata suoralta auringonvalolta. Pakkaselle altistuvan järjestelmän on oltava talvella täysin tyhjä vedestä.

 

3. Tarkista virtalähde

Varmista, että virtalähde täyttää tuotteen käyttöoppaassa ilmoitetut vaatimukset.

Varmista, tarvitaanko sähköliitäntöjen tekemiseen sähköasentajan apua. Sähköliitäntöihin saavat tehdä muutoksia vain valtuutetut sähköasentajat.

 

4. Etsi tarvittavat työkalut

Ota valmiiksi esille asennukseen tarvittavat työkalut, kuten kiintoavaimet, pihdit, putkileikkurit, tiivisteteippi* ja jännitemittari.

Huomaa, että pumpun liitännät saa kiristää vain käsin – älä käytä niiden kiristämiseen kiintoavainta. Mikäli kiintoavaimia käytetään, liitännät saattavat kiristyä liikaa ja halkeilla. Tämä voi mitätöidä takuun.

* Jos putki on tiivistetty lattatiivisteillä, älä käytä tiivisteteippiä.

 

5. Etsi tarvittavat materiaalit

Ota valmiiksi esille kaikki asennukseen tarvittavat materiaalit, mukaan lukien putket, liittimet, venttiilit ja lisävarusteet.

 

Asennus

1. Katkaise virransyöttö

Onnettomuuksien ja sähkövaarojen välttämiseksi varmista ennen asennusta, että katkaiset sähkönsyötön alueelle, johon pumppu asennetaan.

 

2. Asenna pumppu

Asenna SCALA2-pumppu asennuspaikkaan tukevasti ja varmista, että se on suorassa ja vakaa. Saat asennuspaikasta hiljaisemman asettamalla pumpun tärinää vaimentavalle kumialustalle.

3. Yhdistä putket

Pumpun liitännät saa kiristää vain käsin – älä käytä niiden kiristämiseen kiintoavainta. Mikäli kiintoavainta käytetään, pumppupesän liitäntä saattaa kiristyä liikaa ja haljeta. Tämä voi mitätöidä pumpun takuun.

Asenna tarvittavat putket, liittimet ja venttiilit, jotta vesi pääsee virtaamaan oikein.

Tulo‑ ja poistoliitännät ovat säädettävissä ±5 asteen verran.

Tuloputken halkaisijan on oltava yli 1”, jos se on yli 10 m (32,8 jalkaa) pitkä tai jos imukorkeus ylittää 4 m (13,1 jalkaa).

Yhdistä lähtöaukko suoraan vaakasuuntaiseen putkeen. Suoran vaakasuuntaisen putken asentaminen ennen putkikäyriä voi vähentää tarpeetonta kitkahäviötä ja vakauttaa virtaamaa. Kaikki järjestelmän putkistot on tuettava asianmukaisesti.

Suosittelemme käyttämään joustavia letkuja, jotta käyttövesi voidaan siirtää turvallisesti ja puhtaasti. Grundfosin joustavat letkut ovat Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) ‑hyväksyttyjä sekä lämpimälle että kylmälle vedelle. Niillä on erinomainen litistymissuoja sekä vankka kulumista ja iskuja kestävä rakenne.

Estä liitoskohtien vuodot käyttämällä teflonteippiä tai sopivia tiivistysaineita. Älä käytä tiivisteteippiä lattatiivisteillä tiivistetyissä putkissa, kuten joustavissa Grundfos-putkissa.

Katso tulo‑ ja poistoputkiin liittyvät yleiset varotoimet SCALA-databookletista.

4. Tarkista liitännät

Varmista, että kaikki pumpun, putkien ja venttiilien väliset liitännät ovat tiukat ja tiiviit. Tarkista vuodot tai paineen poikkeamat vedenpainemittarilla.

5. Täytä pumppu ennen käynnistystä

Täytä pumppuun 1,7 litraa vettä ennen ensimmäistä käynnistystä.

Imukorkeuskäytössä mahdollinen lukitustappi on irrotettava ja pumppu on mahdollisesti täytettävä uudelleen. Suosittelemme täyttämään pumpun vedellä pohjaventtiiliin asti.

6. Käynnistä ja tarkista pumppu

Kytke virransyöttö päälle ja testaa pumpun toiminta.

Käynnistä pumppu ja avaa vesipiste järjestelmän korkeimmasta kohdasta. Näin ilma poistuu pumpusta ja järjestelmästä ja pumppu täyttyy vedellä.

7. Säädä säiliön esitäyttöpaine

Aseta paine 70 prosenttiin asetuspisteestä, älä koskaan suuremmaksi.

Lisätietoja esitäyttöpaineen asettamisesta saat skannaamalla pumpun päällä olevan tarran tai siirtymällä suoraan oppaaseemme.

Tarkista, kuuluuko epätavallisia ääniä tai ilmeneekö tärinää tai vuotoja. Tarkkaile järjestelmää sen varmistamiseksi, että se toimii parametrien mukaisesti.

Akselitiiviste saattaa vuotaa hieman käynnistyksen yhteydessä, kunnes akselitiivisteen pinnat on voideltu kokonaan. Siksi pumppu tulee asentaa viemärin lähelle tai tippakaukaloon, joka on yhteydessä viemäriin (katso yllä oleva vaihe 2).

Käyttö

1. Tarkista järjestelmän toiminta

Testaa pumpun suorituskykyä erilaisissa kuormitusolosuhteissa sen varmistamiseksi, että pumppu täyttää asiakkaasi vaatimukset ja tuottaa odotetun vedenpaineen ja virtaaman.

Varmista, että pumppuun liitetty järjestelmä on suunniteltu pumpun enimmäispaineelle (yli 10 baarin takaisinvirtauspaineen estämiseksi).

2. Tee lopputarkastukset

Tarkista koko järjestelmä löystyneiden liitäntöjen, väärien johdotusten, vesivuotojen tai muiden mahdollisten ongelmien varalta. Korjaa havaitut ongelmat tarvittaessa.

3. Opasta käyttäjää

Anna loppukäyttäjälle tarvittavat pumpun käyttö‑ ja kunnossapito-ohjeet optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöiän varmistamiseksi. Kerro, että hän saa tarvittaessa tuotetukea ja ‑tietoja osoitteesta grundfos.com/scala2.

Kerro, minne hänen tulee ottaa yhteyttä, jos käyttöpaneelissa ilmenee virheitä tai hälytyksiä.

Suosittelemme tarkistamaan sisäänrakennetun painesäiliön esitäyttöpaineen vuosittain. Tämä johtuu siitä, että paisuntasäiliöillä varustetuissa painejärjestelmissä on oltava asianmukainen esitäyttöpaine, jotta toiminta pysyy optimaalisena ja jotta energiaa säästyy. Siksi säädöt saattavat olla tarpeen.

Haluatko lisätietoja?

Saat lisätietoja seuraavista materiaaleista:

  • Ecademy-kurssi
    Tällä maksuttomalla 15 minuutin verkkokurssilla esitellään SCALA2:n käyttökohteet ja edut, kuten optimaalinen vedenpaine kaikissa vesipisteissä.

    Muita ohjeita

    Kuinka voimme auttaa?

    Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.