Zamijenite pumpe brže i lakše uz ALPHA GO i aplikaciju Grundfos GO

Što kada biste mogli riješiti gotovo sve zamjene cirkulacijskih pumpi pri prvom posjetu kupcu?

Pronalaženje i ugradnja prave zamjenske cirkulacijske pumpe može biti složen i dugotrajan posao. Čekanje da rezervni dijelovi osvanu na zalihama, složenost pronalaska prave cirkulacijske pumpe - sve to remeti vaš tijek rada pa često morate voziti naprijed-natrag više puta prije konačnog završetka ugradnje. Što kada biste mogli obaviti popravak iz prvog pokušaja pri posjetima kupcima i zaboraviti na izgubljene radne sate? 

Nove crpke Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO zajedno s aplikacijom Grundfos GO unose revoluciju optimiziranjem vašeg tijeka rada i bržim zamjenama – što vam dugoročno štedi puno vremena. 

Budućnost s manje pumpi

Serija Grundfos ALPHA GO jedinstveno je rješenje na tržištu. Razvijena je na temelju više od 30 godina iskustva s integriranim jedinicama. Serija je dizajnirana za samostojeće i integrirane cirkulacijske pumpe u sustavima grijanja u kućanstvima. Njezina dva modela pokrivaju gotovo 70 % integriranih Grundfos cirkulacijskih pumpi i većinu samostojećih cirkulacijskih pumpi, što osigurava brzu i jednostavnu zamjenu postojećih novih i starih cirkulacijskih pumpi. To znači da vam trebaju samo dvije cirkulacijske pumpe u kombiju, što znatno olakšava dimenzioniranje i odabir cirkulacijske pumpe. 

To znači da trebate imati samo ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180, adapter za priključak na napajanje i adapter za signal u svom kombiju.

ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilan s većinom integriranih UPS cirkulacijskih pumpi, a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilan s većinom UPM3 i UPM4 cirkulacijskih pumpi, kao i većinom samostojećih cirkulacijskih pumpi.

Sa samo dvije cirkulacijske pumpe različitih veličina:

  • Možete riješiti zadatke zamjene u samo jednom potezu (GO). 

  • Ne morate čekati rezervne dijelove.

  • Izbjegavate probleme sa zalihama u svakodnevnom radu. 

  • Smanjujete složenost pronalaska i ugradnje prave zamjenske cirkulacijske pumpe, kako za samostojeće, tako i za integrirane cirkulacijske pumpe. 

Aplikacija Grundfos GO vodi vas kroz cijeli postupak

Osim toga, tijek rada sada je mnogo lakši i brži zahvaljujući aplikaciji Grundfos GO za cirkulacijske pumpe koja će vas voditi kroz postupak zamjene. Pomoću funkcije GO Replace u aplikaciji Grundfos GO možete upotrijebiti funkciju „Skeniraj-pronađi-zamijeni” ili „Pretraži i odaberi”, i dobit ćete točan prijedlog za zamjenu.

Istražite naš asortiman proizvoda

Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO dolaze s revolucionarnim novim značajkama koje će uvelike optimizirati vaš tijek rada.


Grundfos ALPHA1 GO

Saznajte više o Grundfos ALPHA1 GO - visokokvalitetnoj cirkulacijskoj pumpi sa značajkama koje osiguravaju najbolje performanse. ALPHA1 GO prikladna je za zamjenu integriranih UPS pumpi i samostojećih cirkulacijskih pumpi. Dolazi s velikim izborom novih i poboljšanih značajki, kao što su:

  • Kompatibilnost za integrirane i samostojeće zamjene

  • Automatsko odzračivanje

  • Zaštita od rada na suho 

  • Pokretanje s povećanim okretnim momentom


Grundfos ALPHA2 GO

Saznajte više o crpki Grundfos ALPHA2 GO - vrhunskom izboru koji nudi visoke performanse i značajke osmišljene za rješavanje svake situacije. ALPHA2 GO namijenjena je zamjeni samostojećih i integriranih cirkulacijskih pumpi UPM3 i UPM4. Osim značajki koje nudi ALPHA1 GO, ALPHA2 GO dolazi i sa sljedećim značajkama: 

  • Vođeno postavljanje

  • Zapisnik upozorenja i alarma 

  • Detekcija zraka i odzračivanje

  • Balansiranje

  • Poboljšana značajka AUTOADAPT

Grundfos GO

Značajka GO Replace za cirkulacijske pumpe pomaže vam da pronađete pravu pumpu za zadatak.

Pridruži se sada

Sa GRUNDFOS ZA INSTALATERE uvijek ćeš biti korak ispred

150,000 profesionalaca ne može pogriješiti!

Tisuće vaših kolega instalatera već su se prijavili za Grundfos za instalatere. Pridružite im se besplatno i ostvarite neograničen pristup alatima, obuci i znanju. Ujedno ćete biti među prvima koji će primiti novosti o nadolazećim proizvodima, kao i ekskluzivnim događajima.