Što kada biste mogli točno pustiti u pogon cirkulacijske pumpe na temelju svih kritičnih čimbenika pumpe i sustava te smanjiti broj povratnih poziva?
Svaki je sustav grijanja jedinstven, ponekad sa skrivenim čimbenicima koje treba uzeti u obzir, te je stoga postizanje vrhunske učinkovitosti sustava s preciznim puštanjem u pogon težak zadatak. Dakle, kada biste mogli birati između ostanka pri starim rješenjima i odabira nečeg novog što će uvelike optimizirati puštanje u rad, osigurati udobnost za kupce i smanjiti potrošnju energije – biste li ostali ili se odlučili za ALPHA GO?
Odabrali biste novu Grundfos ALPHA GO
Uz vođeno postavljanje na mobilnom telefonu putem aplikacije Grundfos GO i samo dvije intuitivne varijante cirkulacijske pumpe, puštanje u pogon u budućnosti bit će optimizirano. Uz pomoć aplikacije Grundfos GO za cirkulacijske pumpe pri ruci možete osigurati optimalne performanse sustava i maksimalnu udobnost za svoje kupce. Vođeno postavljanje pomaže vam da pronađete pravi način upravljanja i pravilnu zadanu vrijednost za bilo koju cirkulacijsku pumpu. Vođeno postavljanje vas u nekoliko jednostavnih koraka vodi kroz puštanje u rad, uzimajući u obzir sve kritične čimbenike pumpe i sustava, tako da na kraju dobijete najtočniji rezultat. Sa crpkom Grundfos ALPHA GO možete biti sigurni da ćete smanjiti broj povratnih poziva zbog nepravilnog puštanja u rad cirkulacijske pumpe.
Vođeno postavljanje putem aplikacije Grundfos GO omogućuje vam sljedeće:
Smanjenje potrošnje energije.
Osiguravanje udobnosti.
Smanjivanje broja povratnih poziva.
Obavite točno puštanje u rad cirkulacijskih pumpi na temelju svih kritičnih čimbenika pumpe i sustava.
Osigurajte savršenu ravnotežu između grijanja i udobnosti uz inteligentne značajke koje se besprijekorno prilagođavaju bilo kojoj postavci.
Pobrinite se da cirkulacijska pumpa troši 55 % manje energije.
Budućnost je pred vratima
Povratne pozive može zamijeniti učinkovitije puštanjem u pogon utemeljeno na podacima. 95 % potrošnje energije i otiska cirkulacijske pumpe povezano je s njezinim radom. Grundfosovo vođeno postavljanje za cirkulacijske pumpe omogućuje vam smanjenje broja povratnih poziva i uštedu energije do 55 % za vaše kupce.
Zašto stati kada možete upotrijebiti crpku Grundfos ALPHA GO i biti najbolji profesionalac?