Artikl

Što je prikupljanje kišnice i kako funkcionira?

Prazni li vam račun za vodu novčanik ili želite održiviji dom?

Mnogi od nas oslanjaju se na vodu koja dolazi iz naših slavina kao sigurnu za piće i kuhanje. Ali ova se čista voda također koristi za pranje odjeće, kupanje i zalijevanje travnjaka – sve aktivnosti u kojima komunalnu vodu možete jednostavno zamijeniti ili nadopuniti sustavom za korištenje kišnice. Kada se jednom ugrade, ovi sustavi čine kišnicu dostupnom za vaše dnevne potrebe, što vam pomaže uštedjeti na potrošnji komunalne vode i troškovima. 

Kako funkcionira prikupljanje kišnice?

Iako ideja o korištenju kišnice za obavljanje kućanskih poslova može isprva zvučati čudno, možda će vas zanimati da je prikupljanje kišnice praksa koja postoji tisućljećima! Postoje dokazi da se koristila i u staroj Grčkoj i u starom Rimu.

Kad pada kiša, kišnica koja se ne upije u tlo upadat će u ulične odvode, na kraju pronalazeći put do potoka i rijeka. Prikupljanje kišnice je način na koji možete prikupiti i pohraniti nešto od te dodatne vode za ponovno korištenje u kućnoj rutini.

Najbolji dio? Kišnica je potpuno besplatan izvor vode koji vam daje viši stupanj kontrole nad opskrbom vodom.

Prema UN-u i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), prosječna osoba treba između 50-100 litara vode dnevno kako bi zadovoljila većinu osnovnih potreba.

Dakle, koliko kišnice možete prikupiti? Različiti izvori procjenjuju da svaki kvadratni metar (m²) krovnog prostora prikuplja oko 1 litre (l) vode za svaki milimetar (mm) padalina.

Za procjenu maksimalne količine vode koju možete prikupiti kod kuće, možete upotrijebiti izračun: 

  • [veličina krova u m²] x [mjesečna količina padalina u mm] x [1 l]

Na primjer, ako pogledamo mjesečni uzorak padalina za vaše geografsko područje i ustanovimo da je prosječno 100 mm mjesečno, možemo izračunati da krov od 100 m² može uhvatiti oko 10.000 litara kišnice svaki mjesec. 

Ako četveročlana obitelj koja brine o vodi potroši 400 litara vode dnevno, 10.000 litara prikupljene vode može osigurati većinu od 12.400 litara koje bi im trebale u mjesecu od 31 dana! Čak i ako ne namjeravate u potpunosti nadomjestiti komunalnu potrošnju vode, ova je količina više nego dovoljna za nadopunu za aktivnosti koje zahtijevaju veliku količinu vode kao što je ispiranje zahoda ili korištenje perilice rublja.

Shvaćanje prikupljanja kišnice 

U ovom trenutku, "prikupljanje kišnice" može dočarati jednostavnu sliku bačve ostavljene vani za prikupljanje kišnice. I to je istina: Najosnovniji način prikupljanja vode uključuje postavljanje kante ili bačve ispod slivnika na krovu vašeg doma kako bi se usmjerila voda koja teče.

Ali nisu sve metode jednake – sve ovisi za što želite koristiti kišnicu i koliko je želite prikupiti. 

Iako vam metoda s bačvom može pomoći prikupiti dovoljno kišnice za zalijevanje biljaka ili pranje automobila, to je relativno mala količina i sigurno neće nadoknaditi sve mjesečne potrebe vaše obitelji za vodom.

S druge strane, sofisticiraniji sustavi prikupljanja kišnice zahtijevaju filtraciju vode, spremnike za skladištenje i crpke za povišenje tlaka kako bi se čista voda vratila u vašu kuću. Ne samo da vam ovo daje puno veći kapacitet skladištenja koji vam je potreban za ponovnu upotrebu kišnice za kućanske aktivnosti za koje nije potrebna čista pitka voda, već također može pohraniti rezervu vode za 2-3 mjeseca koju preporučuju naši stručnjaci.

Za početak, sustavi crpki za povišenje tlaka osiguravaju da se možete osloniti na ugodan pristup vodi u svom domu, svaki dan.

Naučite kako rješenje za povišenje tlaka čini stalni tlak vode novim standardom.

 Kako koristiti vodu koju ste prikupili

Nakon što se kišnica filtrira kako bi se uklonile bakterije i patogeni, može se koristiti na gotovo sve moguće načine! Napomena: Ne koristite metodu prikupljanja s bačvama za aktivnosti koje zahtijevaju pitku vodu.

Na otvorenom možete koristiti svoju prikupljenu kišnicu za zalijevanje vrta, punjenje bazena, pranje automobila ili čak kao izvor pitke vode za kupanje stoke ili ptica.

U zatvorenim prostorima prikupljena kišnica može se koristiti za pranje odjeće i posuđa, kupanje i ispiranje zahoda, kao i za piće i kuhanje (samo filtrirana voda).

Kako funkcionira prikupljanje kišnice?

Klimatska kriza znači da je slatka voda sve traženija. Ako živite u suhom području gdje vode nema u izobilju, sustav za prikupljanje kišnice može vam pomoći da iskoristite razdoblja kiše i osigurati pouzdan izvor besplatne, čiste vode tijekom cijele godine.

To prikupljanje kišnice ujedno je održiva i ekonomična odluka koja vam pomaže da štedite vodu i novac na računima za vodu. A tko to ne bi želio? 

Nabavite pravo rješenje za povišenje tlaka za učinkovit sustav prikupljanja kišnice.