Artikl

Zašto je moj račun za vodu tako visok?

Želite uštedjeti vodu kod kuće, ali ne znate kako to učiniti? Postoji mnogo načina na koje možete smanjiti potrošnju vode, a da to i ne primijetite – istovremeno poboljšavajući svoju svakodnevnu udobnost. Nastavite čitati i otkrijte zašto ušteda vode ne znači da sami sebi stvarate neugodnosti. 

Kako mogu smanjiti svoj račun za vodu?

Ako ste se ikada zapitali zašto su vaši računi za vodu tako visoki, postoji mnogo jednostavnih rješenja koja vam mogu pomoći u smanjenju potrošnje i troškova kućanstva. 

Na primjer, umjesto da pustite tuš ili slavinu prije nego što voda postigne odgovarajuću temperaturu, jednostavno uštedite tako što ćete prihvatiti hladniji tuš na nekoliko sekundi ili napuniti bocu vode dok pustite da slavina teče. Također možete pronaći način da dobijete trenutnu toplu vodu (više o tome u nastavku).

U drugim slučajevima, mogli biste početi koristiti nepitku vodu za uređaje u kojima bi kišnica mogla obaviti posao – poput WC-a, perilice rublja ili čak vrtnog crijeva. Kad uzmete u obzir da samo naši zahodi troše otprilike 30 % ukupne prosječne potrošnje vode u kućanstvu, to je pokazatelj koliko biste mogli uštedjeti prelaskom na kišnicu. I po potrošnji vode i po računima.

Pretvaranje kiše u priliku 

Ako dublje istražimo potencijal kišnice, prikupljanje vlastite kišnice može vam pomoći da smanjite ukupnu potrošnju vode u kućanstvu do 40 %. To može učiniti visoke račune za vodu prošlošću, a vama život održivijim i ugodnijim.  

Dodatno gore navedenim primjerima, možete koristiti kišnicu za pranje automobila ili zalijevanje sobnih biljaka. Osim što vam omogućuje pametnije korištenje vode, prikupljanje kišnice također će smanjiti opterećenje vašeg središnjeg vodoopskrbnog sustava dok pomaže u zaštiti prirodnih izvora vode te čak smanjuje rizik od poplava u našim zajednicama i gradovima i više.

 

Što mogu učiniti da uštedim vodu kod kuće?

Još jedan veliki razlog zašto trošimo vodu kod kuće jest topla voda – ili njen nedostatak. Može se činiti kao bogomdano, ali nitko ne bi trebao pustiti vodu da teče niz sudoper dok čeka da se zagrije. Ili ostati pokraj tuša dok temperatura ne postane odgovarajuća. A ti problemi ne oduzimaju samo vrijeme: oni koštaju prosječno kućanstvo približno 16.000 litara vode svake godine.  

 

Savjeti za smanjenje računa za vodu

„Zašto mi je račun za vodu udvostručen?”, „Je li moj račun za vodu previsok?”, „Je li uopće moguće smanjiti račun za vodu?”. Ako vam je dosadno i frustrirajuće postavljati si ova pitanja, postoji nekoliko osnovnih koraka koje možete poduzeti kako biste već danas počeli štedjeti vodu – i smanjili troškove kućanstva uz malo truda. 

Već smo gore naveli nekoliko primjera, ali uvijek ima ih još:

  • Uštedite vodu i energiju tako što ćete dnevno tuširanje skratiti nekoliko minuta
  • Zatvorite slavinu dok perete zube 
  • Stavite samo cijelo punjenje perilice rublja ili perilice posuđa (i, ovisno o odjevnim predmetima koje perete, ciklus od 30 °C jednako je dobar kao i ciklus od 40 °C 
  • Upamtite da je pranje ruku hladnom vodom jednako učinkovito kao i toplom vodom, sve dok je u pitanju sapun