Grundfos SMART Digital: la precisione al centro del dosaggio

Dal 1999 Grundfos ha rivoluzionato il dosaggio introducendo i suoi modelli di pompe dosatrici digitali con motore passo-passo. 
Questa innovazione consente un controllo ultra-preciso della portata, anche a volumi molto ridotti, eliminando i rischi di disinnesco. 
Scopri nel video come la gamma SMART Digital combina prestazioni, semplicità di installazione e flessibilità per rispondere alle esigenze del campo.

DDA-FCM: il dosaggio intelligente e sicuro

La tecnologia FCM (Flow Control Monitoring) integrata nella DDA è la soluzione più avanzata per un dosaggio preciso e controllato.

Grazie al suo sensore dedicato, monitora continuamente la pressione e protegge l’impianto da anomalie come perdite o ostruzioni.

Con la funzione AutoFlowAdapt, la portata rimane costante anche in caso di variazioni di pressione – per un processo affidabile, senza compromessi.

Quadri di dosaggio per il trattamento dell’acqua: sicurezza, affidabilità e installazione rapida

I quadri di dosaggio Grundfos garantiscono la massima sicurezza nella manipolazione dei prodotti chimici, assicurando al contempo la continuità operativa grazie a una configurazione con pompa di riserva.

Preassemblati, testati e pronti all’uso, offrono una soluzione plug & play personalizzabile, riducendo i tempi di installazione e i rischi di errore in sito.

Pompa dosatrice intelligente DDA SMART Digital – connettività, sicurezza e prestazioni per le tue installazioni industriali

Dal 2012 la DDA è un punto di riferimento per il dosaggio di prodotti chimici. Nel 2025 diventa ancora più connessa, sicura e green:

  • Modbus TCP/RTU integrati: supervisione diretta, senza moduli aggiuntivi
  • Bluetooth & Grundfos GO: controllo senza dover aprire l'armadio di dosaggio (sicurezza potenziata)
  • Firmware aggiornabile: aggiornamenti da remoto
  • Manutenzione semplificata: cubo di comando orientabile e sostituibile in loco
  • Ampia gamma di portata: da 2,5 ml/h a 30 l/h con solo 4 modelli

Una pompa dosatrice pensata per l’industria: affidabile, connessa, duratura e facile da mantenere.

Grundfos Connect Asset Monitor

Il monitoraggio remoto con Asset Monitor ti aiuta a individuare i rischi in anticipo e ad agire rapidamente per mantenere i tuoi sistemi di gestione dell’acqua alla massima efficienza.

Trova la pompa dosatrice ideale in pochi clic

Grazie al nostro strumento di selezione per pompe dosatrici digitali, identifica rapidamente il modello più adatto alla tua applicazione.
Ti basta indicare portata, pressione e le funzionalità desiderate: in sole 4 semplici fasi, lo strumento ti guiderà verso la soluzione ottimale per le tue esigenze.

Assicurati di selezionare la tua regione (EU per Europa) prima di inserire i criteri di selezione.