Ti presentiamo la nuova TPE3, una gamma di elettropompe in linea intelligenti ed efficienti, disponibile fino a 22 kW. Progettata per aumentare l’efficienza energetica, semplificare le operazioni e supportare gli obiettivi di sostenibilità, la TPE3 stabilisce nuovi standard nelle soluzioni di pompaggio in linea per gli edifici commerciali e i sistemi di teleriscaldamento.
Scopri il futuro del pompaggio intelligente
Grundfos TPE3 offre un’intelligenza superiore. Guarda il nostro breve video e scopri come la TPE3 stabilisce nuovi standard nelle soluzioni di pompaggio intelligenti e ti supporta nella transizione verso un futuro sostenibile.
Un’esperienza reale – TPE3 in azione
Nel cuore di Vicenza, l’Ospedale San Bortolo è stato il primo al mondo a ospitare l’installazione della nuova pompa TPE3, segnando l’inizio di una nuova era per l’efficienza energetica e la gestione intelligente degli impianti. In collaborazione con VEPRIN ITALIA e TRESSE Costruzioni, il team Grundfos ha avviato un test sul campo che ha già mostrato risultati promettenti: una riduzione dei consumi energetici del 35% e una notevole riduzione dei livelli di rumorosità.
Dopo 4 mesi, sia VEPRIN ITALIA che TRESSE Costruzioni confermano il successo del test, sottolineando alcuni degli aspetti principali della nuova gamma: risparmio energetico notevole, prestazioni elevate e grande affidabilità, con conseguente miglioramento del comfort per gli ospiti del reparto. Il monitoraggio in tempo reale, reso possibile dal protocollo Modbus RTU integrato, e l’assenza di necessità di interventi di manutenzione completano il quadro.
Un chiaro esempio di come la nuova gamma TPE3 stia rivoluzionando il concetto di pompaggio in linea.
Scopri il potenziale della TPE3
Scopri come la combinazione di massima efficienza energetica, connettività senza pari e facilità di installazione e messa in servizio, rende TPE3 la gamma di elettropompe in linea il nuovo punto di riferimento sul mercato.
Scopri tutte le funzioni della TPE3
Approfondisci ogni aspetto della nuova eletropompa in linea TPE3 e scopri le caratteristiche intelligenti che la contraddistinguono.
Guarda il nostro video e scopri tutte le caratteristiche della TPE3. Potrai scoprire tutte le caratteristiche uniche che fanno di questa pompa un prodotto rivoluzionario nel settore.
Cosa pensano i nostri clienti?
Lasciamo che i nostri clienti condividano la loro esperienza. Ecco alcuni esempi che dimostrano come la TPE3 possa fare la differenza negli edifici commerciali.
Trova la TPE3 per le tue esigenze
Che si tratti di sistemi di riscaldamento o raffreddamento in edifici commerciali o di reti di teleriscaldamento, c’è una variante di TPE3 che fa per te. Scopri la nostra gamma TPE3 e trova la soluzione perfetta per le tue esigenze.
Stai ancora cercando risposte? Forse non vedi l’ora di iniziare a lavorare con la TPE3? In ogni caso, compila il modulo e uno dei nostri esperti ti risponderà.
Grazie per la tua richiesta! Vi ricontatteremo il prima possibile.
Se ti sei iscritto per il nostro permesso di marketing, ora puoi ricevere informazioni personalizzate da Grundfos su notizie, strumenti, prodotti, applicazioni, eventi e promozioni.
Ricorda che puoi ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento.
Per maggiori informazioni riguardanti i tuoi dati personali e i tuoi diritti, consulta la nostra Informativa sulla privacy.