GRUNDFOS INNOVATION SUMMIT 2023

GRUNDFOS, leader mondiale in sistemi e soluzioni di pompaggio, ha organizzato il GRUNDFOS INNOVATION SUMMIT, due giornate in cui abbiamo approfondito i temi legati all’efficienza energetica, alla sostenibilità e alla sicurezza.

Abbiamo sviluppato questi concetti nelle due realtà: DATA CENTER & GREEN BUILDING, presentando le nostre soluzioni tecnologiche ed innovative.

GRUNDFOS, partner per la sostenibilità!

Nell’esclusiva location 10 Watt, Milano dove ogni spazio si contraddistingue per sua unicità, vi abbiamo presentato le nostre ultime soluzioni innovative con l’intervento di professionisti nazionali e internazionali.

Vorremmo ringraziarvi nuovamente per aver partecipato al nostro evento.

Ci auguriamo che le tematiche affrontate siano state di vostro interesse e che abbiate passato delle piacevoli giornate.

Il materiale presentato durante l'evento è reperibile nella sezione sottostante, suddiviso per la giornata a cui fa riferimento.

Per ogni ulteriori informazioni può contattarci scrivedo una mail a innovationsummit@grundfos.com.

A presto, GRUNDFOS

 

DATA CENTER

18 Ottobre 2023 

I data center sono oggi responsabili di circa il 3% del consumo di energia a livello globale, ed è previsto che sfioreranno il 4% entro il 2030. In questo contesto, l’Italia rientra nella top dieci a livello mondiale per numero di presenze sul territorio. Abbiamo parlato delle sfide che i Data Center dovranno affrontare nei prossimi anni e presentato la nuova soluzione di Distributing Pumping che permette di ridurre drasticamente i consumi di energia di un impianto di raffreddamento.

 

GREEN BUILDINGS

19 Ottobre 2023

Entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Per soddisfare questa domanda si stanno progettando sempre più grattacieli che sono anche responsabili del 40% del consumo globale di energia e del 33% delle emissioni di gas serra. Garantire, dunque che i nuovi edifici siano sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico è la chiave per affrontare il cambiamento climatico. Nella giornata dedicata abbiamo parlato dei protocolli di sostenibilità, presentato alcune soluzioni innovative che permettono di ottimizzare i consumi energetici e abbiamo concluso parlando di prevenzione antincendio nei grandi edifici.