Evita i tempi di inattività non pianificati con la tecnologia AI e Cloud

Utilizza l’intelligenza artificiale per eliminare i tempi di inattività non pianificati. La più recente intelligence basata su AI e il cloud può aiutare gli operatori degli impianti a mantenere in funzione le apparecchiature essenziali, migliorando in modo significativo la pianificazione della manutenzione predittiva. Ascolta questo whitepaper audio e scopri come puoi iniziare a pianificare una strategia di manutenzione predittiva a prova di futuro utilizzando le soluzioni AI.

 

Trova altri articoli correlati e corsi online

  • Corso

1 moduli
08 min
Basic

91 - Monitoraggio delle condizioni per pompe e sistemi

Scopri i vantaggi di Grundfos iSOLUTIONS MONITOR per i gestori delle operazioni e come possa essere integrato in tutti i sistemi e applicazioni.

  • Corso

3 moduli
15 min
Intermedio

73 - Esperti Grundfos sul trattamento delle acque industriali

Ascolta i nostri due esperti illustrare le diverse sfide poste dal trattamento delle acque reflue industriali e scopri quanto sia importante riutilizzare l’acqua nei processi industriali.

  • Corso

4 moduli
25 min
Avanzato

34 - Il riutilizzo dell’acqua industriale

Questo corso fornirà una panoramica accurata sul riutilizzo dell’acqua industriale e sui diversi tipi di processi industriali. Illustrerà quindi i vantaggi garantiti dal passaggio a sistemi di riutilizzo idrico intelligenti.

  • Corso

3 moduli
21 min
Avanzato

30 - Ottimizzazione degli impianti nelle applicazioni industriali

Questo corso spiega come l’applicazione di un approccio intelligente alla progettazione degli impianti consenta di creare sistemi con caldaia a vapore più semplici, con un controllo della temperatura energeticamente più efficiente e sistemi di lavaggio e pulizia più compatti.