ALPHA GO Introduzione
Scopri la gamma ALPHA GO e come le sue funzionalità principali migliorano il comfort, aumentano l’efficienza energetica e semplificano installazione e sostituzione.
AVVISO: La funzionalità “GO Replace” citata in questo video è stata rinominata “Sostituisci circolatore” nell'attuale versione dell'app Grundfos GO.
In questo modulo, verrà presentata la gamma ALPHA GO, con una panoramica delle sue funzionalità, applicazioni e caratteristiche distintive.
La gamma è pensata per circolatori integrati e indipendenti in impianti di riscaldamento domestico, offrendo maggiore comfort e risparmio energetico agli utenti finali.
Per gli installatori, semplifica la messa in servizio grazie alla Configurazione Guidata, eliminando le incertezze nella regolazione del sistema. Inoltre, consente una sostituzione rapida e intuitiva di pompe esistenti, sia nuove che obsolete.
La gamma comprende due prodotti principali: ALPHA1 GO e ALPHA2 GO.
Con questa offerta semplificata, bastano due pompe per gestire la maggior parte delle situazioni in cantiere.
- ALPHA1 GO è pensata per sostituire circolatori integrati più datati, come i modelli a tre velocità (UPS), ALPHA1 L e ALPHA1.
- ALPHA2 GO è adatta alla sostituzione di circolatori integrati più recenti, come UPM3, UPM4 e le precedenti generazioni ALPHA2 e ALPHA3.
Questa soluzione riduce i tempi di intervento e ti permette di affrontare qualsiasi installazione senza dover tornare dal grossista o attendere la consegna di ricambi specifici da produttori di caldaie o pompe di calore.
La gamma introduce anche nuove varianti di prestazione:
- ALPHA1 GO garantisce la stessa affidabilità dei modelli precedenti (ALPHA1 e ALPHA1L), e la versione da 8 metri è compatibile con circa il 70% dei circolatori UPS integrati.
- ALPHA2 GO offre:
- Una versione da 7,5 metri, pensata come ricambio universale per il 70% dei circolatori ad alta efficienza Grundfos integrati in caldaie, pompe di calore e altri sistemi.
- Una versione da 9 metri, ideale per applicazioni che richiedono maggiore portata e prevalenza, come le pompe di calore.
La gamma ALPHA GO è dotata di funzionalità progettate per:
- Facilitare l’installazione.
- Rendere la messa in servizio più semplice e precisa.
- Offrire comfort e risparmio energetico agli utenti.
- Ridurre le chiamate di assistenza.
- Semplificare manutenzione e diagnostica.
Vediamo più da vicino come queste pompe offrono tali vantaggi.
La funzione di autoventilazione elimina automaticamente l’aria dalla pompa, evitando la necessità di interventi manuali.
La protezione contro il funzionamento a secco salvaguarda la pompa da danni in caso di liquido insufficiente, riducendo il rischio di guasti e aumentando la durata del prodotto.
La funzione Robust Start-Up garantisce un avvio con coppia elevata, utile in condizioni difficili. L’albero e i cuscinetti non magnetici riducono il rischio di blocchi, mentre il sistema di cuscinetti previene la formazione di calcare. In caso di blocco, il motore tenta ripetutamente il riavvio alla massima coppia disponibile.
ALPHA2 GO è potenziata dall’app Grundfos GO, che offre strumenti per semplificare installazione, configurazione e diagnostica.
Con la Configurazione Guidata, l’app fornisce istruzioni passo-passo per garantire una messa in servizio precisa e prestazioni ottimali, sia in sostituzioni che in nuove installazioni.
La funzione di rilevamento dell’aria con ventilazione del sistema consente alla pompa di individuare la presenza di aria attorno alla girante e pulsare per spingerla verso gli sfiati più vicini.
La modalità Night Set-Back, attivabile tramite app, rileva quando la caldaia entra in modalità notturna e riduce la temperatura di mandata, contribuendo al risparmio energetico e al comfort.
L’app consente di visualizzare dati storici sulle prestazioni della pompa (portata, pressione, consumo energetico, temperatura, tempo di funzionamento) e accedere al registro eventi, che include avvisi e suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
Gli aggiornamenti software garantiscono l’accesso alle ultime funzionalità. Il bilanciamento idronico, disponibile tramite app, assicura comfort, efficienza energetica e temperature di mandata ottimali.
Per quanto riguarda la sostituzione dei circolatori integrati, entrambi i modelli ALPHA GO semplificano il processo grazie all’app Grundfos GO, anche se con modalità diverse:
- ALPHA2 GO si collega direttamente all’app, replicando le prestazioni della pompa da sostituire con precisione.
- ALPHA1 GO, pur non essendo connessa, può comunque essere configurata con il supporto dell’app: l’installatore inserisce i dati della pompa esistente (tramite scansione o inserimento manuale) e riceve le impostazioni corrette da applicare.
In sintesi, la gamma ALPHA GO semplifica installazione, configurazione e diagnostica per gli installatori.
ALPHA2 GO offre connettività Bluetooth per funzionalità digitali avanzate come Configurazione Guidata, GO Replace, bilanciamento idronico e accesso a dati storici e log eventi.
ALPHA1 GO garantisce una configurazione semplice con il supporto dell’app.
Entrambi i modelli contribuiscono al risparmio energetico, migliorando comfort e affidabilità per gli utenti finali.