Funzione di Configurazione Guidata di ALPHA2 GO
Scopri come utilizzare la funzione Configurazione Guidata di ALPHA2 GO nell’app Grundfos GO per individuare la modalità di controllo e il setpoint più adatti a ogni impianto di riscaldamento.
In questo modulo esploreremo la funzione Configurazione Guidata di ALPHA2 GO, analizzando come può supportare gli installatori nella risoluzione delle criticità e come utilizzarla tramite l’app Grundfos GO.
Poiché il 95% delle emissioni di una pompa avviene durante il funzionamento, anche piccoli miglioramenti nella configurazione possono generare significativi risparmi energetici e contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio.
Tuttavia, ottenere questi benefici non è immediato. La configurazione del circolatore è complessa, perché le esigenze dell’impianto variano notevolmente: parametri come il numero di radiatori, la superficie dell’abitazione o la potenza della caldaia possono sembrare utili, ma non bastano a determinare le impostazioni ideali.
Prendiamo un esempio: ogni punto dati rappresenta il setpoint corretto per un circolatore in un impianto reale. Anche in un sistema con 10 radiatori, il valore ottimale può variare sensibilmente.
Fattori come la progettazione dell’impianto, la dinamica dei flussi e le esigenze di distribuzione del calore influenzano le impostazioni, generando una vasta gamma di configurazioni possibili.
È evidente che non esiste una formula universale o una linea di tendenza: solo variabilità e imprevedibilità.
Quando le impostazioni del circolatore non sono corrette, le conseguenze si riflettono su tutto il sistema.
Spesso i circolatori vengono configurati con curve sovradimensionate, causando una portata eccessiva e un consumo energetico inutile.
Una portata troppo elevata non incide solo sul consumo della pompa, ma compromette anche l’efficienza del generatore di calore, aumentando la temperatura di ritorno e riducendo il rendimento, soprattutto quando si supera il punto di rugiada.
Questo si traduce in sprechi energetici e bollette più alte per il proprietario.
Una messa in servizio errata ha anche impatti diretti sulle persone: rumori, disagi e riscaldamento non uniforme generano insoddisfazione, mentre gli installatori perdono tempo prezioso per risolvere problemi che si sarebbero potuti evitare.
Per garantire una configurazione corretta dei circolatori ALPHA2 GO, l’app Grundfos GO offre la funzione Configurazione Guidata, che rende la messa in servizio più rapida, semplice e precisa.
Rispondendo a poche domande sul sistema, la Configurazione Guidata suggerisce non solo la modalità di controllo più adatta, ma anche il setpoint ottimale per quella modalità.
Nella maggior parte dei casi, l’impostazione consigliata sarà AUTOADAPT.
AUTOADAPT ottimizza automaticamente il funzionamento del circolatore, adattando il setpoint alla reale domanda di riscaldamento del sistema, garantendo efficienza e comfort.
È sufficiente collegare il circolatore, selezionare l’applicazione e la modalità di controllo, e impostare AUTOADAPT come setpoint.
Per ALPHA2 GO, AUTOADAPT è disponibile sia per impianti a radiatori che per sistemi a pavimento.
Nel caso in cui AUTOADAPT non sia la scelta più adatta, l’app Grundfos GO supporta il calcolo del setpoint ottimale per il sistema.
Vediamo come funziona la modalità Setpoint calcolato.
Per ottenere la configurazione ottimale, è necessario determinare la portata di progetto e la perdita di carico specifica dell’applicazione.
Per calcolare la portata di progetto, inserisci:
- La superficie riscaldata servita dal circolatore
- La potenza termica richiesta, stimabile in base all’anno di costruzione dell’edificio
- Il delta T desiderato, ovvero la differenza di temperatura
Con questi tre dati, è possibile calcolare la portata di progetto.
Nel passaggio successivo, ALPHA2 GO misurerà la perdita di carico del sistema simulando la domanda di picco.
Aprendo tutte le valvole si riproducono le condizioni più fredde dell’anno, quando tutti gli emettitori di calore sono attivi.
Questo consente al circolatore di misurare la massima perdita di carico del sistema.
Con i due valori ottenuti – portata di progetto calcolata e perdita di carico misurata – è possibile identificare il setpoint ottimale per il sistema.
Ricapitolando:
- La variabilità del sistema è il principale ostacolo alla configurazione corretta
- Impostazioni errate riducono l’efficienza e compromettono il comfort
- La Configurazione Guidata dell’app Grundfos GO aiuta a trovare la modalità di controllo e il setpoint ideali
- Quando AUTOADAPT non è raccomandato, l’app calcola il setpoint ottimale in base alla portata di progetto e alla perdita di carico del sistema