Dati di tendenza ALPHA2 GO
Scopri come interpretare i dati di tendenza di ALPHA2 GO e utilizzare il registro eventi dell’app Grundfos GO per risolvere problemi, diagnosticare guasti e ottimizzare nel tempo le prestazioni dell’impianto di riscaldamento.
In questo modulo esploreremo come interpretare i dati di tendenza di ALPHA2 GO.
Identificare la causa principale dei problemi negli impianti di riscaldamento può essere complesso. Senza dati affidabili, la risoluzione dei guasti spesso si basa su ipotesi.
Per superare questa difficoltà, l’app Grundfos GO mette a disposizione i dati di tendenza, che permettono di analizzare nel tempo le prestazioni della pompa e del sistema.
Monitorando parametri specifici, gli installatori possono individuare anomalie, diagnosticare malfunzionamenti e garantire l’efficienza ottimale dell’impianto.
Per accedere ai dati di tendenza, è sufficiente connettersi al circolatore tramite l’app Grundfos GO. Una volta nella dashboard, scorri verso il basso fino alla sezione dedicata ai dati di tendenza.
All’interno dell’app è possibile analizzare diversi parametri di prestazione:
- Prevalenza e portata: indicano come varia il punto di lavoro della pompa nel tempo.
- Durata del ciclo attivo: aiuta a rilevare schemi irregolari di funzionamento che possono segnalare inefficienze nel sistema.
- Temperatura stimata del fluido: monitora la temperatura del liquido e può essere utile per la diagnosi durante la risoluzione dei problemi.
Confrontando i dati su più cicli, gli installatori possono identificare con maggiore precisione le cause alla base di un malfunzionamento.
A differenza dei registri tradizionali, l’app Grundfos GO non utilizza marcature temporali in tempo reale.
I dati di tendenza sono organizzati in base ai cicli attivi, che iniziano quando la pompa si accende e terminano quando si spegne.
Se la pompa resta in funzione per oltre 24 ore, viene comunque registrato un nuovo ciclo attivo, anche se non si è verificato uno spegnimento.
Il ciclo più recente è etichettato come Ciclo 1, mentre i precedenti si spostano verso sinistra man mano che ne vengono registrati di nuovi.
Vediamo ora alcuni modelli di tendenza comuni e il loro significato:
- Prevalenza elevata e portata ridotta: può indicare un aumento della resistenza nel sistema, dovuto a un’ostruzione o a una valvola chiusa. Verificare la presenza di blocchi.
- Cicli attivi prolungati: potrebbero indicare difficoltà del sistema nel soddisfare la domanda. Se gli ambienti risultano freddi, aumentare la portata o la temperatura di mandata può essere utile.
- Calo improvviso della temperatura del fluido: spesso è sintomo di un guasto alla fonte di calore o di una valvola bloccata. Controllare la temperatura della caldaia e verificare le valvole.
Per supportare ulteriormente gli installatori, il registro eventi dell’app Grundfos GO registra i principali eventi della pompa, tra cui:
- Avvisi
- Allarmi
- Errori di sistema
Ogni evento include una breve descrizione del problema e, in alcuni casi, le azioni consigliate.
Il registro consente di monitorare problemi ricorrenti e di capire se l’origine è legata al sistema o al singolo circolatore.
Analizzando i dati di tendenza e utilizzando in modo efficace il registro eventi, è possibile diagnosticare i problemi con maggiore precisione, ridurre i richiami e garantire un’ottimizzazione duratura delle prestazioni.