Installazione di ALPHA1 GO e ALPHA2 GO
Scopri come installare ALPHA1 GO e ALPHA2 GO. Questo modulo copre ogni fase del processo: dal montaggio e posizionamento della testa del circolatore all’assemblaggio elettrico, fino agli adattatori per la sostituzione e altri dettagli pratici.
In questo modulo vedremo come installare i circolatori ALPHA2 GO e ALPHA1 GO, includendo il montaggio, il posizionamento della testa, il collegamento elettrico e l’utilizzo degli adattatori per la sostituzione. Iniziamo.
Per prima cosa, assicurati di avere tutti i componenti necessari:
- Un circolatore ALPHA2 GO o ALPHA1 GO
- Due guarnizioni
- La spina di alimentazione
Hai tutto? Perfetto, procediamo.
Passaggio 1 – Montaggio del circolatore
Individua le frecce sul corpo del circolatore ALPHA2 GO o ALPHA1 GO: indicano la direzione del flusso. Chiudi le valvole di mandata e ritorno.
Inserisci le due guarnizioni fornite al momento dell’installazione sull’impianto.
Assicurati che l’albero motore sia installato in posizione orizzontale, con un’inclinazione massima di ±5°.
Stringi i raccordi con una chiave inglese e collega la spina di alimentazione.
Passaggio 2 – Posizionamento della testa del circolatore
Durante l’installazione, la testa del circolatore ALPHA2 GO o ALPHA1 GO può essere orientata nelle posizioni ore 3, 6, 9 o 12.
La variante ALPHA2 GO K, progettata per applicazioni con condensa, può essere montata solo in posizione ore 9.
Per modificare l’orientamento della testa, utilizza una chiave a brugola esagonale da 4 mm per allentare e rimuovere le quattro viti.
Ruota la testa nella posizione desiderata, reinserisci le viti e serrale incrociandole.
Passaggio 3 – Assemblaggio della spina di alimentazione
I circolatori ALPHA2 GO e ALPHA1 GO sono forniti con una spina di alimentazione senza attrezzi, che semplifica il cablaggio e può essere ruotata di 90°.
Ecco come procedere:
- Svitare il pressacavo
- Inserire il cavo di alimentazione nel pressacavo e nel corpo della spina
- Spelare i fili secondo le misure indicate
- Aprire i fermacavo e collegare i fili seguendo il codice colore:
- Blu → neutro (N)
- Nero o marrone → fase (L)
- Giallo-verde → terra
- Chiudere i fermacavo per bloccare i fili
- Assemblare il corpo della spina
- Inserire la spina in sede e serrare il pressacavo
- Dopo l’installazione del circolatore, applicare i gusci isolanti sul corpo pompa, se disponibili
Per montare la spina con un’angolazione di 90°, segui i passaggi da 1 a 5 come sopra.
Poi svita il coperchio frontale, ruota la spina di 90° e rimonta il coperchio.
Infine, inserisci la spina in sede, serra il pressacavo e applica i gusci isolanti dopo l’installazione.
Adattatori per la sostituzione
Sono disponibili diversi adattatori per la gamma ALPHA GO, pensati per facilitare la sostituzione in vari scenari.
Quando si sostituiscono circolatori UPM3 o UPM4 con ALPHA2 GO, è necessario l’adattatore di segnale FCI se il circolatore originale era controllato tramite segnale esterno con connessione FCI.
Collegare sia il cavo dell’adattatore FCI che il cavo di segnale alla porta del segnale esterno tramite connettore superseal.L’adattatore ALPHA è consigliato per la sostituzione dei vecchi modelli ALPHA1 L, ALPHA2 e ALPHA3.
Permette di collegare il vecchio cavo di alimentazione e la relativa spina ai nuovi modelli ALPHA1 GO o ALPHA2 GO, senza dover tagliare il cavo.Per la sostituzione di vecchi circolatori UPS con connettori Volex o Molex, gli adattatori Volex e Molex consentono di collegare il cavo esistente al nuovo ALPHA1 GO, evitando tagli o ricablaggi.
Con questo si conclude il modulo dedicato all’installazione della gamma ALPHA GO.