Grundfos MULTILIFT

Scopri di più sull’affidabile MULTILIFT e su come può prevenire gli allagamenti degli scantinati.

La serie MULTILIFT Grundfos comprende sistemi che pompano in modo affidabile le acque reflue nella fognatura senza alcun rischio di riflusso. Senza protezione antiriflusso, le forti piogge possono causare l’allagamento delle aree situate sotto livello del riflusso. Questo può rivelarsi molto costoso.

L’installazione di un sistema di pompaggio Grundfos MULTILIFT protegge contro gli allagamenti. Assicurarsi che il punto geometrico più alto del tubo di scarico si trovi sopra il livello di allagamento più alto possibile.

Di solito è il livello stradale I sistemi di pompaggio MULTILIFT sono preassemblati e offrono un’installazione o una sostituzione rapida. La testa di aspirazione della la flangia rotante brevettata può essere liberamente regolata tra 180 e 315 mm. Una valvola di non ritorno è installata tra il dispositivo antiriflusso e il tubo di collegamento. Una volta che tutti i tubi sono stati collegati, il serbatoio viene fissato al pavimento.

La pompa manuale a membrana opzionale viene collegata in un punto appropriato. L’unità di controllo può essere montata a parete - senza svitare il coperchio anteriore. Per la messa in servizio è necessario impostare solo il livello di aspirazione. Tutti gli altri parametri sono preimpostati, ma possono essere modificati in qualsiasi momento.

I sistemi di pompaggio MULTILIFT offrono seguenti vantaggi aggiuntivi:

  • Attacchi di ingresso multipli da DN50 – DN 150 per la massima flessibilità!
  • Il design unico del serbatoio con un pendenza da ogni angolo fino all’ingresso della pompa riduce al minimo i depositi e la necessità di pulire il serbatoio.
  • Ciò consente di risparmiare tempo e denaro.
  • La valvola di non ritorno compatta si chiude fluidamente e silenziosamente.
  • Una copertura per le ispezioni consente controlli semplici e facili della valvola e la rimozione di corpi estranei.


L’affidabile sensore di pressione piezoelettrico rileva il livello all’interno del serbatoio senza usare alcuna parte mobile o sommersa. Il sensore analogico preciso rileva qualsiasi variazione del livello dell’acqua e i dati operativi di Multilift vengono visualizzati tramite il controller. I sistemi di pompaggio delle acque reflue MULTILIFT possono essere utilizzati per qualsiasi applicazione o prestazione tipici dei servizi edili.