In un contesto caratterizzato da una crescente attenzione all'efficienza energetica e all'ottimizzazione delle prestazioni degli impianti HVAC, la scelta della corretta logica di regolazione rappresenta un elemento fondamentale della progettazione.

Gli algoritmi di controllo consentono infatti di adattare il funzionamento delle pompe alle reali esigenze dell'impianto, garantendo comfort, affidabilità e riduzione dei consumi.

In questo approfondimento analizzeremo nello specifico i criteri di applicazione e il principio di funzionamento dei due algoritmi di regolazione più diffusi nei sistemi di distribuzione: pressione costante e pressione proporzionale.

Comprendere le differenze tra queste modalità di controllo permette di individuare la soluzione più adatta alle caratteristiche dell'impianto, massimizzandone l'efficienza e le prestazioni operative.

MODULO 1 – Pressione costante

Questo video ti mostrerà il funzionamento dell'algoritmo a pressione costante, una modalità di regolazione che mantiene invariata la prevalenza impostata indipendentemente dalle variazioni di portata dell'impianto.

Grazie a questa logica di controllo, è possibile garantire comfort, stabilità e affidabilità operativa, ottimizzando al tempo stesso i consumi energetici. La regolazione a pressione costante è particolarmente consigliata per impianti di riscaldamento a pavimento, circuiti primari e applicazioni in cui è richiesta una pressione differenziale stabile nel tempo.

MODULO 2 – Pressione costante vs proporzionale

Questo video ti guiderà alla scoperta delle differenze tra la regolazione a pressione costante e quella a pressione proporzionale, due algoritmi progettati per adattare il funzionamento della pompa alle esigenze dell'impianto. 

Comprendere le caratteristiche e i campi di applicazione di ciascun algoritmo consente di scegliere la soluzione più efficace per migliorare il comfort, ottimizzare i consumi energetici, ridurre la rumorosità dell'impianto e aumentarne l'efficienza complessiva.