Come affrontare un'alluvione in casa?

Forti piogge, fiumi straripanti, tubi scoppiati – se devi guardare impotente mentre la tua casa si riempie d'acqua, il tempo è cruciale per evitare danni costosi.

Una reazione tempestiva e prudente riduce notevolmente i danni maggiori alla proprietà: a condizione di avere l'attrezzatura necessaria a portata di mano in caso di emergenza. Con MULTIBOX, puoi reagire rapidamente e con decisione in caso di crisi se la tua cantina è sott'acqua. Oltre alla pompa per acque sporche a aspirazione piatta UNILIFT CC, contiene tutti i tubi e i materiali necessari per un rapido drenaggio della cantina.

Le misure preventive di protezione diventeranno sempre più importanti in futuro: a causa del cambiamento climatico, le condizioni meteorologiche su larga scala rimarranno in atto più a lungo, il che significa che sempre più aree saranno esposte a potenziali rischi di inondazione. Di conseguenza, le infrastrutture saranno sovraccaricate più frequentemente e inaspettatamente da inondazioni e acquazzoni. Proteggi te stesso e la tua proprietà in anticipo con le nostre soluzioni affidabili – con MULTIBOX avrai un pacchetto completo in caso di alluvione, così puoi proteggere efficacemente la tua proprietà.

In questo video, ti mostreremo come utilizzare correttamente MULTIBOX e UNILIFT CC per il drenaggio della cantina – o alternativamente svuotare il tuo stagno o piscina.

In caso di emergenza - tutta l'attrezzatura è disponibile nel kit MULTIBOX

MULTIBOX è appositamente progettato per la protezione da alluvioni e forti piogge. Con l'obiettivo di avere tutto a portata di mano in un unico posto, soprattutto in situazioni di emergenza. La scatola di trasporto contiene tutto il necessario per proteggere la tua casa: un tubo flessibile per acqua extra lungo di 15 m Progettato con protezione anti-piega in acciaio inossidabile per garantire massima resistenza e flessibilità; una valvola di non ritorno integrata che previene il reflusso e la pompa per acque sporche Grundfos UNILIFT CC con un cavo di 10 m.

Quando ogni secondo conta

Sempre pronta per l'uso immediato – proprio l'assicurazione di cui hai bisogno da una pompa di drenaggio in caso di emergenza. Con UNILIFT CC al centro del nostro pacchetto di salvataggio dalle alluvioni, abbiamo ottenuto esattamente questo: grazie all'adattatore universale, alle opzioni di connessione verticale e orizzontale e alla valvola di non ritorno integrata, non c'è bisogno di armeggiare con le connessioni o cercare disperatamente adattatori e accessori. Quando è necessario – prendi MULTIBOX, collega la pompa e risparmia minuti preziosi. Si adatta sempre e ovunque.

Ben protetti grazie alla UNILIFT CC

Quando la cantina si allaga, la pompa giusta può fare la differenza per evitare danni gravi. UNILIFT CC, che è il cuore del kit MULTIBOX, è stata progettata per offrire flessibilità nelle connessioni, facilità d'uso in spazi ristretti e alta affidabilità anche in condizioni difficili.

Doppia uscita

UNILIFT CC ha una doppia uscita che si adatta facilmente a tutte le connessioni, sia orizzontali che verticali.The UNILIFT CC features a double outlet, so it immediately fits all connections, horizontally or vertically.

Aspirazione piatta fino a meno di 3 mm

Rimuovendo semplicemente il piede dello schermo, UNILIFT CC può aspirare acqua fino a una profondità inferiore a 3 mm, lasciando il pavimento praticamente asciutto.By simply removing the screen foot, the UNILIFT CC pumps water from less than 3mm deep, so that the floor is wiped dry.

Sfiato automatico

Lo sfiato automatico garantisce un funzionamento regolare, anche in caso di ingresso d'acqua turbolento o di pozzetto della pompa asciutto.Automatic venting ensures smooth operation, even in turbulent water inlet or dry pump sump.