Acqua di risciacquo per l'industria del vetro

L'acqua di risciacquo di alta qualità migliora la finitura, la qualità e la durata del prodotto.

L'acqua di risciacquo viene utilizzata in numerosi settori industriali per garantire un prodotto di alta qualità e per mantenere puliti gli impianti di produzione. Grundfos è in grado di fornire sia le competenze che le attrezzature necessarie per progettare un nuovo sistema di risciacquo dell'acqua o per modificare un sistema esistente.

Abbiamo progettato soluzioni per il trattamento delle acque di risciacquo in settori quali quello farmaceutico, biotecnologico, elettronico, del vetro, delle materie plastiche, della galvanica, nonché in birrifici, ospedali e laboratori.

Esplora le referenze tecniche correlate alle soluzioni per l'acqua di risciacquo

industria elettronica

Un produttore di prodotti audio di alta gamma ha incrementato la produzione, rendendo necessaria una nuova soluzione per il trattamento delle acque nelle zone di risciacquo. A causa della mancanza di spazio, è stata scelta un'unità di osmosi inversa compatta e di dimensioni ridotte. Per ottenere acqua di alta qualità, l'acqua demineralizzata viene ulteriormente trattata in un'unità a letto misto. 

Acqua deionizzata per il risciacquo, destinata alla produzione di prodotti audio di alta gamma.

Il cliente sviluppa e produce prodotti audio di alta gamma. Per far fronte alla crescente domanda di moderni armadi in alluminio, il cliente ha implementato una nuova linea di trattamento superficiale mediante anodizzazione. A tale scopo, è necessaria acqua di risciacquo demineralizzata di elevata purezza. Il risultato è un aspetto superficiale pregiato e una qualità del prodotto eccellente.

Grundfos ha fornito e installato una nuova soluzione per il trattamento delle acque destinata alla produzione di acqua demineralizzata. A causa della mancanza di spazio, è stato scelto un impianto di osmosi inversa compatto e di dimensioni ridotte. Dopo l'unità di osmosi inversa, l'acqua viene ulteriormente purificata in un'unità a letto misto per raggiungere un'elevata qualità dell'acqua. L'unità a letto misto viene rigenerata fuori sede, risolvendo i problemi di spazio e rispondendo all'esigenza di una soluzione completamente priva di sostanze chimiche.

Industria: Industria elettronica | Industria del trattamento delle superfici

Applicazione: Acqua di risciacquo

 

Dati tecnici

  • Portata 250 l/h
  • Conduttività< 2 µS/cm

Unità nell’impianto:

  • Prefiltro protettivo
  • Unità RO compatta tipo CU:RO SM41 B1-1-A con pannello di controllo SE30C
  • Unità a letti misti tipo SILEX 41
  • Serbatoio di accumulo in PP (polipropilene) per acqua deionizzata
  • Pompa di rilancio automatica

industria del vetro

Un importante produttore internazionale di vetro piano utilizza un'unità di trattamento acque completamente automatizzata e compatta, di tipo plug-and-play, per le zone di risciacquo. L'acqua di risciacquo viene riutilizzata/ricircolata attraverso uno speciale doppio filtro, costituito da una combinazione di ghiaia e carbone attivo. 

Trattamento dell'acqua per lavabicchieri

Un importante produttore internazionale di vetro piano ha installato una soluzione completa e integrata per il trattamento dell'acqua, completamente automatizzata e plug-and-play, per diverse zone di risciacquo. In totale, il cliente dispone di 14 unità integrate che operano in luoghi diversi. Con anni di esperienza nel trattamento dell'acqua per l'industria del vetro, Grundfos ha progettato una soluzione standard completa composta da:

  • Acqua di risciacquo demineralizzata: L'acqua viene pretrattata in un'unità di addolcimento a scambio ionico e quindi demineralizzata mediante osmosi inversa priva di sostanze chimiche. Questo processo garantisce l'assenza di macchie, sporco o residui, migliorando notevolmente l'adesione del film in PVB.
  • Risparmio idrico: Un processo di riciclaggio efficiente riduce la domanda di acqua dolce. L'acqua di risciacquo viene riutilizzata/ricircolata attraverso un doppio filtro che combina ghiaia e carbone attivo, rimuovendo il fluido da taglio, i residui e le particelle come trucioli di vetro e contaminanti.
  • Serbatoio di accumulo e pompa di rilancio: L'acqua di reintegro e l'acqua riciclata vengono raccolte in un serbatoio di stoccaggio. L'acqua trattata viene quindi pompata nelle zone di risciacquo da una pompa integrata.
  • Automazione: Il processo è completamente automatizzato, con sensori e sistemi di attivazione che ne garantiscono il regolare funzionamento L'unità è predisposta per l'integrazione con altri sistemi di controllo.

Settore: Industria del   vetro

Applicazione:   risciacquare con acqua

 

Dati tecnici: 

  • Acqua demineralizzata: 350 l/h
  • Acqua circolante: 2400 l/h
  • Conducibilità: 10-30 μS/cm

Unità nell’impianto

  • Unità di addolcimento tipo SM 41
  • Serbatoio di salamoia per pastiglie di sale
  • Unità ad osmosi inversa tipo RO B1-1
  • Sistema a doppio filtro tipo FNSA 40D
  • Unità pompa booster tipo MQ 3-45
  • Pannello di controllo PLC

industria automobilistica

Un fornitore leader di sofisticate tecnologie di formatura per auto di lusso utilizza demineralizzatori con tecnologia UPCORE™ per produrre acqua di risciacquo di alta qualità. Questo sistema è autopulente e ha un consumo di prodotti chimici molto basso, il che si traduce in minori costi di esercizio. 

Acqua di risciacquo per il trattamento delle superfici nell'industria automobilistica

Il cliente è un fornitore leader di tecnologie avanzate per la formatura nella costruzione di carrozzerie per auto di lusso. Nel loro reparto di verniciatura utilizzano l'elettrodeposizione catodica, nota anche come verniciatura per immersione catodica o cataforesi, un processo di rivestimento di alta qualità ed economico per tutte le parti metalliche immergibili. Per questo processo è necessario un grande volume di acqua di risciacquo di alta qualità.

Dopo oltre 20 anni di attività, si è reso necessario riparare alcune parti danneggiate e sostituire il sistema di controllo degli impianti di demineralizzazione esistenti. Tuttavia, sulla base di un'analisi di redditività, il cliente ha deciso di sostituire l'intero impianto con una tecnologia nuova e moderna, in grado di offrire numerosi vantaggi per il funzionamento dell'impianto.

Dal punto di vista tecnico, i vecchi demineralizzatori con rigenerazione in equicorrente sono stati sostituiti con la tecnologia UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration) per le seguenti caratteristiche:

Il sistema è autopulente, garantendo così una perdita di carico costante e ridotta e un funzionamento senza problemi.

L'utilizzo ottimizzato dei prodotti chimici di rigenerazione porta a una riduzione dei costi operativi. 

Industria: industria automobilistica

Applicazione:  Acqua di risciacquo

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 4 m³/h
  • Conducibilità: < 5 µS/cm

Unità presenti nell'impianto

  • Filtro a sacco 2-EF5-F
  • Unità di demineralizzazione UPCORE 2 x DPC 600H/1200H

Riduci e riutilizza l'acqua di risciacquo grazie alle tecnologie di trattamento delle acque.

Processi di lavoro complessi, elevati ritmi di produzione e prodotti all'avanguardia impongono requisiti stringenti in termini di qualità e quantità dell'acqua di risciacquo.

Spesso, il riutilizzo o il ricircolo dell'acqua di risciacquo rappresenta un grande vantaggio economico perché riduce il consumo idrico. Il riutilizzo è particolarmente vantaggioso quando l'acqua di risciacquo si inquina durante il processo e richiede quindi un trattamento delle acque reflue prima dello scarico.

Nella maggior parte dei casi, il riutilizzo dell'acqua richiede le seguenti tecnologie:

Come possiamo aiutarti?

Che tu voglia acquistare un prodotto o semplicemente chiedere il consiglio di un esperto Grundfos, saremo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione per il trattamento dell’acqua! Non esitare a contattarci: siamo qui per assisterti.