Misurazione SDI (Silt Density Index): La tua acqua di alimentazione è adatta per il trattamento a osmosi inversa o nanofiltrazione?

Comprendi il potenziale di fouling dell'acqua di alimentazione prima che raggiunga le membrane. Il Silt Density Index (SDI) aiuta a valutare la qualità dell'acqua di alimentazione per consentirti di selezionare il pretrattamento corretto prima del trattamento a osmosi inversa e nanofiltrazione.

Ti aiutiamo a conoscere meglio il test SDI, le linee guida per l'interpretazione dei risultati e le soluzioni di pretrattamento.

Come funziona il test SDI

Il test SDI confronta il tempo necessario per raccogliere un volume d'acqua specifico prima e dopo la filtrazione. L'aumento del tempo di filtrazione indica la quantità di particolato e sostanze colloidali presenti nell'acqua. La durata standard del test è di 15 minuti.

Calcola il tuo valore SDI

  • ti = il tempo necessario per prelevare 100 ml.
  • tf = il tempo necessario per prelevare 100 ml dopo aver filtrato per 15 minuti.
  • T = il tempo totale del test (sempre 15 minuti o meno)

Unità di misura SDI

L'unità di misura SDI fornisce un modo semplice e affidabile per valutare la qualità dell'acqua di alimentazione prima del trattamento a osmosi inversa e nanofiltrazione. Progettata con componenti di alta qualità, aiuta a garantire una misurazione SDI accurata e coerente.

Componenti chiave:

  1. Valvola di entrata
  2. Valvola di regolazione della pressione
  3. Base del supporto del filtro

 

Contattaci per ulteriori informazioni e per richiedere la scheda tecnica dell'unità di misura SDI. 

Come misurare l'SDI con l'unità di misura SDI

Impara a eseguire il test SDI e a calcolare il risultato con precisione. Il video vi guida attraverso l'attrezzatura, la procedura di test e l'interpretazione della misurazione.

Scheda di riferimento per l'SDI calcolato

Utilizza la tabella di riferimento per valutare rapidamente il vostro risultato SDI e ottenere informazioni sul potenziale di incrostazione della tua acqua di alimentazione.

Per risultati affidabili, almeno due misurazioni devono avere valori di SDI simili (+/- 0,5). 

  • SDI < 3: Bassa tendenza all'incrostazione
  • SDI da 3 a 5: Rischio di fouling moderato. Accettabile per molte applicazioni, ma è richiesto un monitoraggio attento.
  • SDI > 5: Alto rischio di fouling. L'acqua richiede un pretrattamento aggiuntivo prima di essere utilizzata come acqua di alimentazione per RO o NF.

Se la qualità dell'acqua non è adatta per il trattamento RO o NF

L'acqua con un SDI superiore a 5 è generalmente considerata non adatta per il trattamento diretto RO o NF a causa del maggiore rischio di incrostazione delle membrane. Tuttavia, un pretrattamento adeguato può spesso ridurre il potenziale di fouling e consentire una produzione affidabile di acqua demineralizzata. Esplora le nostre soluzioni per il trattamento dell'acqua per un pretrattamento adeguato. 

Hai bisogno di aiuto per valutare la qualità dell'acqua di alimentazione?