Qualità dell'acqua addolcita con tecnologie di trattamento comprovate

Acqua addolcita

L'acqua dura contiene calcio e magnesio che possono causare la formazione di incrostazioni in tubazioni, scambiatori di calore, caldaie e membrane. Nei processi industriali, ciò comporta una riduzione dell'efficienza, un maggiore consumo energetico, una maggiore manutenzione e tempi di fermo non pianificati. L'addolcimento dell'acqua rimuove la durezza in una fase iniziale, proteggendo le apparecchiature e garantendo un funzionamento stabile e prevedibile attraverso l'intero sistema di trattamento dell'acqua.

Dove si utilizza l'addolcimento dell'acqua?

L'addolcimento dell'acqua viene utilizzato sia come pretrattamento per tecnologie avanzate sia come soluzione autonoma per applicazioni di acqua potabile e di processo. In settori come quello alimentare,& delle bevande e farmaceutico, l'acqua addolcita con qualità di acqua potabile viene utilizzata direttamente nei processi produttivi per garantire una qualità costante e un funzionamento affidabile.

Elementi rimossi
  • Calcio (Ca++)
  • Magnesio (Mg++)

Pretrattamento per l'osmosi inversa

La rimozione di calcio e magnesio prima dell'osmosi inversa protegge le membrane dalla formazione di incrostazioni, garantendo prestazioni stabili, un minore consumo energetico e una maggiore durata delle membrane. L'addolcimento aiuta a garantire un funzionamento affidabile e una qualità dell'acqua prevedibile negli impianti a base di RO.

Acqua di alimentazione per caldaie e impianti di riscaldamento

L'acqua addolcita viene ampiamente utilizzata come acqua di alimentazione delle caldaie per prevenire la formazione di calcare nelle caldaie, negli scambiatori di calore e negli impianti di teleriscaldamento. Ciò migliora il trasferimento di calore, riduce i requisiti di manutenzione e supporta un funzionamento a risparmio energetico.

Trattamento dell'acqua potabile nell'acquedotto

Le acque freatiche spesso contengono elevati livelli di durezza. L'addolcimento aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni nelle reti di distribuzione, nelle tubazioni domestiche e negli impianti, migliorando l'affidabilità delle infrastrutture nel lungo periodo e il comfort degli utenti finali.

Qualità dell'acqua potabile per uso industriale

In industrie come quella alimentare& e delle bevande, prodotti farmaceutici e servizi pubblici, l’acqua addolcita con qualità di acqua potabile viene utilizzata direttamente nei processi produttivi, garantendo qualità costante e minimizzando le sfide relative alla scala.

Scopri i prodotti utilizzati per l'addolcimento dell'acqua

Esplora le referenze tecniche correlate

Trattamento dell'acqua per la produzione di succhi di frutta

Trattamento dell'acqua per la produzione di succhi di frutta

Rynkeby Foods A / S è il più grande produttore di succhi di frutta e frutta concentrata dei paesi nordici.

In seguito all'ampliamento della produzione, è emersa anche la necessità di una maggiore quantità di acqua di processo. Grundfos ha fornito la soluzione per il trattamento dell'acqua necessaria a produrre acqua addolcita e acqua demineralizzata per i seguenti utilizzi:

  • pulizia
  • acqua di reintegro per caldaia a vapore
  • acqua di risciacquo per bottiglie di succo
  • lubrificante per pompe per uso alimentare

Settore : Industria alimentare

Applicazione : Acqua per caldaie | Acque di processo | Acqua di risciacquo

 

Dati tecnici:

  • Flusso di acqua demineralizzata: 8 m³ / h
  • Conducibilità: <20 µS / cm
  • Pompa di rilancio: 80 m³ / h

Unità nell'impianto:

  • Unità di addolcimento di tipo SMH 1202-F
  • Unità ad osmosi inversa RO C3-6 con pannello di controllo SE30
  • Serbatoio polmone in PP 39 m³
  • Pompa di rilancio

Trattamento delle acque per il lavaggio igienico dei tessuti

Trattamento delle acque per il lavaggio igienico dei tessuti

Grundfos ha progettato, prodotto, fornito e installato un impianto completo di trattamento delle acque per la produzione di acqua destinata al lavaggio dei tessuti e all'alimentazione delle caldaie.

L'azienda che gestisce la lavanderia è SALESIANER MIETTEX, una rinomata azienda con oltre 100 anni di esperienza nel tessile. Lo stabilimento di produzione pone grande attenzione alla sostenibilità e al lavaggio igienico. 

Settore : Lavanderie | Industria tessile

Applicazione : Acqua di caldaia | Acqua di processo

 

Dati tecnici

  • Flusso dell'acqua di lavaggio: 70 m3/h
  • Flusso dell'acqua di alimentazione del serbatoio: 3 m3/h
  • Conducibilità: < 20 µS/cm

Unità nell’impianto:

  • Unità di addolcimento tipo STFA 25 con pannello di controllo SE20
  • Macchina per salamoia modello SE3500 con pannello di controllo SE10
  • Serbatoio di accumulo per acqua addolcita
  • 3 Pompe di sovralimentazione CRNE 20-4
  • Serbatoio di accumulo per acqua calda
  • 3 Pompe di sovralimentazione CRNE 45-2
  • Unità di addolcimento tipo SMH362 con pannello di controllo SE20
  • Unità di osmosi inversa tipo RO B2-8 con pannello di controllo SE30
  • Serbatoio di stoccaggio per acqua demineralizzata 3 m³

Addolcitore ad alta durata per impianti di riscaldamento

Addolcitore a lunga durata per impianti di riscaldamento

Le unità di addolcimento sono un investimento a lungo termine e Grundfos utilizza i migliori materiali disponibili. Ecco perché l'addolcitore d'acqua esistente presso un impianto di riscaldamento danese era ancora in funzione dopo 20 anni. Solo a causa di un'importante ristrutturazione si è deciso di sostituire l'impianto esistente con un modello più recente. Secondo l'operatore, avrebbe potuto funzionare ancora per qualche anno senza difficoltà.

Grundfos ha fornito e installato il nuovo addolcitore d'acqua a controllo volumetrico e il nuovo serbatoio a pressione. L'addolcimento previene i depositi di calcio nelle tubazioni, nelle caldaie a vapore e negli scambiatori di calore.

Il vantaggio di un'unità a controllo volumetrico è che sfrutta appieno la sua capacità. Può essere una soluzione valida ed economica per un consumo d'acqua irregolare, poiché il numero di rigenerazioni è adattato al modello di consumo.

Il nuovo addolcitore d'acqua produce 2.500 m3 di acqua addolcita all'anno, che viene riscaldata e inviata alle utenze tramite un serbatoio a pressione.

Settore: Centrali termiche ed elettriche
Applicazione: Acqua di caldaia | Acqua per teleriscaldamento

 

Dati tecnici

  • Portata: 2500 m³/anno

Unità nell'impianto:

  • Unità di addolcimento SMH 362 con pannello di controllo SE20
  • Serbatoio pressurizzato
  • Serbatoi di raccolta

Addolcimento dell'acqua mediante scambio ionico nel trattamento dell'acqua potabile municipale

Addolcimento dell'acqua (scambio ionico) nel trattamento dell'acqua potabile per municipalità

TÅRNBYFORSYNING è la prima azienda di servizi idrici in Danimarca  a fornire acqua potabile addolcita mediante la tecnologia a scambio ionico. L'unità di addolcimento è fornita da Grundfos.

La presenza di calcio (Ca) e/o magnesio (Mg) nell’acqua fa sì che l’acqua sia considerata “dura”. Gli ioni di calcio e magnesio nell'acqua reagiscono con il calore e l'impianto idraulico metallico e producono accumulo di calcare. Inoltre, l'acqua dura reagisce con agenti chimici come i detergenti per diminuire l'efficacia di quasi tutte le attività di pulizia. L'acqua dura può essere addolcita utilizzando un processo di addolcimento a scambio ionico.

Settore: Reti idriche

Applicazione: Acqua potabile

Dati tecnici

  • Portata: 3 x 55 m3/h (max.)

Unità nell’impianto

  • Unità di addolcimento tipo STFA 17 triplex
  • Serbatoio di salamoia con capacità di 30 tonnellate
  • Unità di disinfezione UV tipo Wedeco Spektron 180

Pronto a garantire la qualità della tua acqua?