Mantieni le case dei tuoi clienti asciutte e sicure

Piogge intense, mancanza di protezione contro il riflusso, tubature danneggiate.
Non c’è limite ai danni che l’acqua indesiderata può causare in una casa.
Fortunatamente, Grundfos è pronta: siamo al tuo fianco.

La nostra gamma di pompe di drenaggio e sollevamento UNILIFT è progettata per mantenere asciutte le abitazioni dei tuoi clienti, offrendo quel livello di comfort e sicurezza che tutti si aspettano da una vera casa.

Scopri la gamma UNILIFT

Incontra UNILIFT – la scelta ideale per le pompe sommerse per acque reflue.
Che si tratti di drenare, sollevare o spostare acque reflue dove serve, questi piccoli eroi rendono il lavoro semplice e senza intoppi.

UNILIFT KP

Progettata per installazioni temporanee, permanenti o autonome, UNILIFT KP è una soluzione rapida, potente e robusta, perfetta per ogni abitazione.

UNILIFT AP

Ideale per un uso portatile o fisso, sia all’interno che all’esterno. UNILIFT AP è una pompa compatta e affidabile in acciaio inox, adatta a molteplici applicazioni.

UNILIFT CC (+MULTIBOX)

Una soluzione leggera pensata per mantenere le case dei tuoi clienti asciutte, sicure e pulite. Protegge da gravi danni causati dall’acqua indesiderata.
UNILIFT CC è anche parte del pacchetto MULTIBOX, la soluzione più rapida ed efficiente per gestire emergenze da allagamento.

UNILIFT APG

Progettata per il pompaggio di acque reflue nere e materiali di scarto. UNILIFT APG è una pompa ad alte prestazioni e conveniente, che rimuove rapidamente ed efficacemente le acque reflue dei tuoi clienti.

La tua guida all’utilizzo della gamma UNILIFT

Drenaggio

Per acque grigie e drenaggio contenenti solidi con dimensioni fino a 12 mm.


Soluzioni consigliate: 

UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP12

Acque reflue

Per acque scure e reflui non trattati contenenti fibre e solidi fino a 50 mm.


Soluzioni consigliate:

UNILIFT AP35, UNILIFT AP50

Acque reflue con carico elevato

Per acque scure e reflui non trattati e materiali di scarto contenenti fibre, tessuti e altri solidi.


Soluzione consigliata:

UNILIFT APG

Panoramica delle applicazioni

Qualunque sia l’applicazione, c’è una soluzione UNILIFT per te

Qualunque sia il tipo di intervento su cui stai lavorando, puoi essere certo che esiste una pompa UNILIFT adatta alle tue esigenze.
Ecco una rapida panoramica delle applicazioni in cui puoi utilizzare UNILIFT.

Svuotamento di serbatoi, piscine e laghetti

Che si tratti di manutenzione stagionale, pulizia o preparazione a interventi tecnici, svuotare serbatoi, piscine o piccoli bacini d’acqua è un’operazione comune in molte situazioni.
Le pompe sommerse compatte e portatili sono perfette per questo tipo di attività: pratiche, affidabili e facili da utilizzare.

Soluzioni consigliate: UNILIFT CC, UNILIFT KP

Acque di drenaggio

Le abitazioni con seminterrato o cantina richiedono spesso un sistema di drenaggio esterno per evitare infiltrazioni di umidità.
Rimuovendo l’acqua in eccesso dal terreno circostante, una pompa UNILIFT rappresenta la soluzione ideale per mantenere gli ambienti interrati asciutti e protetti.

Soluzioni consigliate: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Soluzione d'emergenza: MULTIBOX

Acque superficiali

Non è una sorpresa che l’acqua piovana e altre acque superficiali debbano essere drenate lontano dagli edifici.
Nelle installazioni più datate, queste acque vengono spesso convogliate insieme alle acque reflue domestiche. Tuttavia, in alcuni Paesi è obbligatorio per legge separarle durante il processo di drenaggio.
Che siano separate o meno, UNILIFT è il tuo alleato ideale per gestire queste situazioni in modo efficiente e sicuro.

Soluzioni consigliate: UNILIFT AP

Pompa d’emergenza

Nelle zone soggette ad allagamenti o situate in basso rispetto al livello del terreno, forti o improvvisi acquazzoni possono causare infiltrazioni o allagamenti nei seminterrati e nelle abitazioni.
In questi casi, avere una UNILIFT pronta all’uso è sempre una scelta intelligente per affrontare rapidamente le emergenze legate all’acqua.

Soluzioni consigliate: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Acque reflue domestiche

Quando si gestiscono acque reflue provenienti da abitazioni prive di un sistema di scarico a gravità, è necessario sollevarle verso un altro impianto di smaltimento. In questi casi si utilizza solitamente una stazione di sollevamento, che richiede una pompa in grado di generare una pressione elevata. Per questo tipo di applicazione, consigliamo una variante specifica della gamma UNILIFT, progettata per offrire prestazioni affidabili anche in condizioni impegnative.

Soluzioni consigliate: UNILIFT APG

Trova la pompa UNILIFT giusta per le tue esigenze

Hai difficoltà a scegliere la pompa UNILIFT più adatta al tuo lavoro? Non cercare oltre. Scarica la nostra guida alla selezione e trova la soluzione UNILIFT perfetta per ogni applicazione.

Prodotti correlati

Hitta produkter från Grundfos relaterade till detta ämne.