Il trattamento dell'acqua è gestione delle risorse
Prevenire la corrosione, i depositi e le rotture delle tubazioni nel proprio sistema di teleriscaldamento con il giusto trattamento dell'acqua. Una corretta qualità dell'acqua è essenziale per la gestione delle risorse.
Se non ci si prende cura adeguatamente dell'acqua, può essere molto costoso. Prima di scegliere l'unità di degassazione a membrana, abbiamo avuto un confronto molto proficuo con Grundfos. Perché non è solo un componente che si acquista e si installa; richiede un po' di più.
Migliorare la qualità dell'acqua con un corretto trattamento dell'acqua
L'obiettivo principale di un corretto trattamento dell'acqua è prevenire corrosione, depositi e rotture delle tubazioni: in breve, prolungare la vita dell'impianto. Rimuovendo sali e ossigeno dall'acqua di teleriscaldamento, oltre a regolare il valore del pH, viene eliminata la base per la corrosione, inclusa quella microbica.
Trattamento dell'acqua e prevenzione della corrosione nel teleriscaldamento
Scopri la guida definitiva al trattamento dell'acqua e alla prevenzione della corrosione nei sistemi di teleriscaldamento, basata su decenni di comprovata esperienza danese. Questo manuale completo è pensato per responsabili operativi, ingegneri, consulenti e appaltatori che lavorano con il trattamento dell'acqua per le reti di teleriscaldamento.
Ridurre i residui di magnetite con un inserto magnetico
L'ingresso di acqua non depurata, i prodotti della corrosione e la magnetite in sospensione sono inevitabili nei circuiti di teleriscaldamento e causano contaminazione e, nei casi peggiori, guasti. Tuttavia, ciò può essere significativamente ritardato utilizzando le tecnologie appropriate.
Come minimo, si raccomanda la filtrazione delle particelle mediante filtro a sacco e inserto magnetico. Un inserto magnetico nel filtro per particelle trattiene efficacemente i residui di magnetite presenti nell'acqua del circuito.
Risparmia acqua ed energia con la tecnologia RO-PLUS
RO-PLUS è un'unità a osmosi inversa ottimizzata per un elevato recupero dell'acqua e un basso consumo energetico, al fine di ridurre al minimo i costi operativi. L'unità è progettata per raggiungere una percentuale di recupero fino al 90%, senza compromettere né l'affidabilità né la qualità dell'acqua.
Noleggia un sistema di trattamento dell'acqua per una fornitura idrica flessibile
Hai bisogno di acqua affidabile per un periodo limitato? Che si tratti di acqua potabile, disinfettata, addolcita o demineralizzata, abbiamo la soluzione giusta per garantire la continuità delle tue attività senza interruzioni.
Le nostre unità mobili di trattamento dell'acqua sono pronte per essere messe in servizio, facili da collegare e progettate per fornire rapidamente la qualità dell'acqua di cui hai bisogno. Nessun ritardo, nessuna complicazione, solo una soluzione flessibile che si adatta alla tua situazione.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o semplicemente chiedere il consiglio di un esperto Grundfos, saremo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione per il trattamento dell’acqua! Non esitare a contattarci: siamo qui per assisterti.