Calore ed energia sostenibili 

L'UE, così come molti altri paesi, ha inserito il teleriscaldamento al centro dell’attenzione con i propri obiettivi climatici. Un corretto trattamento dell'acqua è una condizione essenziale per ottenere il massimo ritorno sull'investimento, poiché una qualità dell'acqua adeguata è fondamentale per ottimizzare la durata di vita di tubazioni, caldaie e scambiatori di calore.

Le caldaie e le turbine per la produzione di calore ed elettricità sono altamente sensibili alla corrosione, al deposito e all'incrostazione causati da sali disciolti e particelle nell'acqua. La rimozione di questi elementi è essenziale per il funzionamento, la durata e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Trattamento dell’acqua compatto e testato in fabbrica – pronto per il funzionamento

Le singole unità possono essere montate su telaio per una soluzione completa e compatta, pronta all'uso. Consente inoltre prove di pressione, test di funzionalità e collaudi in fabbrica (FAT) prima della consegna.

La soluzione è completa di tutte le tubazioni interne e dei cablaggi realizzati in fabbrica. L'intero impianto è stato sottoposto a test di prestazioni e pressione nel nostro stabilimento. Questo livello di sicurezza può essere raggiunto con un impianto Grundfos montato su skid o installato in container. 

Trattamento dell'acqua ottimale per le centrali termiche

In questa brochure mettiamo l'acqua al centro dell’attenzione! Scopri come ridurre la corrosione e l'usura delle caldaie garantendo una qualità ottimale dell'acqua di reintegro per le caldaie ad alta pressione. È compreso anche il trattamento delle acque per il teleriscaldamento.

Scopri le referenze tecniche correlate

Soluzione idrica senza agenti chimici per centrali elettriche

Presso la centrale energetica Energie Steiermark a Graz in Austria, l'impianto di trattamento delle acque è costituito da due linee indipendenti con osmosi inversa a doppio passaggio, degassatore a membrana e EDI che produce acqua ultrapura.

Questa soluzione fornisce acqua demineralizzata senza l'utilizzo di sostanze chimiche, garantendo così un impatto ambientale minimo.

Soluzione di acqua di reintegro priva di sostanze chimiche per una centrale elettrica

La centrale elettrica di Energie Steiermark a Graz ha sostituito il suo esistente impianto di trattamento dell'acqua utilizzato per la produzione di acqua di reintegro. Una delle loro principali preoccupazioni era evitare l'uso di sostanze chimiche. Grazie all'utilizzo di un sistema di osmosi inversa a doppio passaggio, un degassatore a membrana e un sistema EDI di Grundfos, è stata ottenuta acqua ultrapura di altissima qualità.

Settore:  Centrali termiche e di produzione di energia

Applicazione:  Acqua per caldaie | Acqua per teleriscaldamento

 

Dati tecnici: 

  • Portata: 2 x 12 m³/h
  • Conducibilità: < 0,07 µS/cm
  • Silice (SiO2): < 10 ppm

Unità nell’impianto

  • Dosaggio di antiscalante
  • 2 Unità di osmosi inversa a doppio passaggio DPRO C3-12/9
  • Degassatore a membrana MDU 1-10x28" CAVP
  • Unità di elettrodeionizzazione: 2 x EDI 2-5000e
  • Pannello di controllo con S7

Trattamento delle acque ottimizzato per centrali termiche ed elettriche

La società energetica danese Verdo fornisce elettricità per 32.000 destinatari e il teleriscaldamento per 10.500 clienti. Il trattamento dell'acqua di reintegro si basa sulla tecnologia UPCORE™ ed è utilizzato per una caldaia a vapore ad alta pressione. 

Il principio UPCORE ™ garantisce un uso efficiente delle sostanze chimiche di rigenerazione e combina tutti i vantaggi noti della demineralizzazione per scambio ionico con il principio di controcorrente. 

Acqua di reintegro per una centrale termica ed elettrica

La società Verdo (ex Energi Randers Produktion A / S) è situata presso il porto di Randers ai piedi del suo camino di 127 m. La stazione produce 223.000 MWh all'anno. Fornisce elettricità a 32.000 destinatari e il teleriscaldamento a 10.500 utenti.

La centrale di termoelettrica produce contemporaneamente energia elettrica ed energia termica. È necessaria acqua di reintegro sia per la caldaia a vapore ad alta pressione sia per la distribuzione del teleriscaldamento.

L'acqua di reintegro per la caldaia a vapore ad alta pressione viene demineralizzata secondo il principio brevettato UPCORE del trattamento delle acque, combinando tutti i vantaggi noti della demineralizzazione dell'acqua mediante scambio ionico con il principio di controcorrente. Dopo l'unità UPCORE, l'acqua viene sottoposta a un ulteriore trattamento di affinamento in un'unità a letto misto, ottenendo acqua demineralizzata con una conducibilità finale inferiore a 0,07 μS/cm e un contenuto di silice inferiore a 0,01 mg/l. L'impianto di trattamento dell'acqua è costituito da due linee collegate in parallelo. Ogni linea è dimensionata per una portata di 5 m 3 / h.

L'acqua di reintegro per la rete di distribuzione del teleriscaldamento viene prodotta in un'unità RO-Plus. Le unità RO-Plus sono state progettate per un tasso di recupero fino al 90%, senza compromettere né l'affidabilità né la qualità dell'acqua. Come pretrattamento dell'acqua di alimentazione all'unità di osmosi inversa viene utilizzata un'unità di addolcimento. Questo impianto di trattamento delle acque ha una portata di 15 m 3 / h e la conduttività dell'acqua demineralizzata sarà inferiore a 10 μS / cm.

Inoltre, i sistemi di controllo PLC sono integrati nel sistema SCADA esistente della centrale termica ed elettrica.

Settore:  Calore e centrali elettriche

Applicazione:  Acqua caldaia | Acqua di teleriscaldamento

 

Dati tecnici: 

  • Conducibilità: < 0,07 μS / cm
  • Contenuto di silice (SiO2): < 0,01 mg / l
  • Conducibilità: < 10 μS / cm
  • Portata: 5-15 m³ / h

Unità nell'impianto

  • Unità di demineralizzazione UPCORE duplex
  • Degassatore di CO2
  • Unità a letto misto MBA 600
  • Unità di rammollimento STFA 1802
  • Testomat ECO
  • Unità di osmosi inversa RO-Plus 03-12 + 3

Come possiamo aiutarti?

Che tu voglia acquistare un prodotto o semplicemente chiedere il consiglio di un esperto Grundfos, saremo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione per il trattamento dell’acqua! Non esitare a contattarci: siamo qui per assisterti.