Trattamento dell’acqua nei data center e ottimizzazione dei processi termici

La stabilizzazione fisico-chimica dell’acqua di processo rappresenta il pilastro della sostenibilità e della continuità operativa nei data center. Una gestione rigorosa dell’Indice di Saturazione di Langelier (LSI) è essenziale per mitigare la formazione di biofilm e incrostazioni. A causa della loro bassa conducibilità termica, questi depositi agiscono come vere e proprie barriere isolanti critiche, compromettendo così l’efficienza dello scambio termico e peggiorando il PUE (Power Usage Effectiveness).

La strategia di massimizzazione dei Cicli di Concentrazione (COC) e l’integrazione di fonti idriche alternative sono fondamentali per ridurre il WUE (Water Usage Effectiveness) ed evitare rischi economici legati alla non conformità normativa. Il passaggio a un modello di trattamento dell’acqua basato sui dati non rappresenta soltanto una misura di tutela delle risorse, ma una necessità ingegneristica per garantire un’efficienza termodinamica nominale e la competitività dei costi operativi dell’infrastruttura (OpEx).

Introduzione

Il trattamento accurato dell’acqua di processo è fondamentale per garantire la stabilità termodinamica e l’integrità strutturale dei sistemi termici industriali. Depositi inorganici, corrosione e biofilm agiscono come barriere termiche, riducendo il coefficiente globale di scambio termico e aumentando la resistenza termica del flusso. L’assenza di un programma di condizionamento fisico-chimico e di controllo microbiologico comporta regimi operativi al di sopra del punto di progetto, con conseguenti penalizzazioni sulle prestazioni energetiche, aumento dell’OpEx e accelerazione dei meccanismi di degrado degli asset. Al contrario, una corretta stabilizzazione chimica e un controllo microbiologico sistematico massimizzano i coefficienti di scambio termico, migliorano l’affidabilità operativa ed estendono la vita utile dei componenti critici.

Fattore chiave strategico nelle infrastrutture dei data center

L’architettura termica di un Data Center viene dimensionata in funzione della scala dell’infrastruttura, dei vincoli climatici e del profilo psicrometrico locale. Questa matrice di variabili determina la tipologia di raffreddamento — che varia da sistemi evaporativi ibridi a soluzioni direct-to-chip — determinando i regimi di flusso e le tecnologie di trattamento richieste. Mentre le infrastrutture Hyperscale privilegiano la ridondanza e l’ottimizzazione dei flussi volumetrici, i segmenti Edge/Micro si concentrano sulla semplificazione operativa e sulla minimizzazione del consumo idrico. In ogni scenario, la stabilizzazione fisico-chimica costituisce un imperativo tecnico per la mitigazione dei processi corrosivi e biologici, fungendo da variabile determinante per preservare l’efficienza termica nominale e l’integrità strutturale degli scambiatori di calore.

Metriche chiave di sostenibilità e uso efficiente delle risorse: PUE e WUE

Le prestazioni ambientali di un Data Center sono valutate attraverso due indicatori di sostenibilità ed efficienza:

Power usage effectiveness (PUE): Il rapporto tra il carico di potenza totale e il carico critico di Information Technology (IT).  

PUE= Ptotale / PIT

Rappresenta l’efficienza elettrica dell’infrastruttura, dove i valori prossimi all’unità (da 1,1 a 1,6) indicano una gestione termica ottimizzata.

Water usage effectiveness (WUE):

Questo indicatore quantifica l’intensità idrica della struttura (L/kWh). In contesti caratterizzati da scarsità idrica, si osserva una tendenza strategica verso l’adozione di sistemi di raffreddamento ad aria o dry-cooling. Sebbene queste topologie possano comportare un aumento significativo del PUE a causa di un maggiore consumo di energia, consentono una drastica riduzione del WUE, convergendo verso il limite teorico di WUE=0 nelle architetture esenti dal consumo di acqua.

WUE= Consumo idrico annuale/Consumo energetico IT annuale

Strategie avanzate per la riduzione di PUE e WUE

Oltre al condizionamento chimico convenzionale, una riduzione degli indicatori PUE e WUE richiede una gestione sistemica delle risorse basata su due pilastri strategici:

Diversificazione delle matrici idriche: La mitigazione della dipendenza dall’acqua potabile municipale si ottiene attraverso l’integrazione di fonti alternative, quali acqua piovana, fluviale, marina o acque reflue trattate (acque grigie). L’implementazione di queste matrici richiede rigorosi protocolli di pretrattamento e ultrafiltrazione per neutralizzare contaminanti specifici, salvaguardando l’integrità termodinamica degli scambiatori.

Massimizzazione dei cicli di concentrazione (COC): L’efficienza idrica nei sistemi evaporativi è regolata dal rapporto tra la salinità dello spurgo e quella dell’acqua di reintegro. L’aumento dei COC, mediante trattamenti chimici avanzati o demineralizzazione parziale dell’acqua di reintegro, riduce drasticamente il volume di spurgo e il fabbisogno idrico complessivo. Il bilancio stechiometrico necessario per operare ad alti COC senza fenomeni di precipitazione minerale è il fattore determinante per minimizzare il WUE preservando al contempo l’efficienza energetica (PUE).

Figura 1. Configurazione tipica di un sistema di raffreddamento con torri.

Analisi quantitativa della resistenza termica

L’Indice di Saturazione di Langelier (LSI)

L’Indice di Saturazione di Langelier è un parametro predittivo che misura la tendenza termodinamica di un sistema alla formazione di incrostazioni o a fenomeni di corrosione:

LSI = pH - pHa

Interpretazione:

  • LSI>0 : Sovrasaturazione — tendenza alla formazione di incrostazioni
  • LSI<0 : Sovrasaturazione - tendenza alla corrosione.

Figura 2. Strati isolanti nello scambio termico: 1‑Incrostazioni, 2‑Corrosione, 3‑Crescita microbiologica, 4‑Fanghi.

Le incrostazioni rappresentano una resistenza termica aggiuntiva sulle superfici di scambio termico derivante dalla deposizione di materiali minerali o biologici che riducono la conducibilità termica effettiva del sistema. Questo fenomeno agisce come una barriera isolante, compromettendo progressivamente l’efficienza del trasferimento di calore e, di conseguenza, le prestazioni complessive dell’impianto. Mentre il rame presenta un’elevata conducibilità termica, nell’intervallo di 390 W/(m·K), i depositi di carbonato di calcio mostrano valori significativamente inferiori, compresi tra 2,2 e 2,9 W/(m·K). Ancora più critici sono i biofilm, con conducibilità di soli 0,5 a 0,6 W/(m·K), risultando circa quattro volte più isolanti rispetto alle incrostazioni minerali. Di conseguenza, strati biologici estremamente sottili possono generare perdite termiche comparabili a quelle associate a depositi minerali più spessi, evidenziando l’importanza di un rigoroso controllo microbiologico per mantenere l’efficienza termica del sistema. La validazione del rischio di deposizione e dell’inefficienza operativa richiede un’analisi integrata multi-parametrica. Attraverso la correlazione stechiometrica delle variabili critiche — pH, temperatura, durezza calcica, alcalinità e conducibilità — si calcola l’Indice di Saturazione di Langelier (LSI). Questo modello predittivo è essenziale per bilanciare il potenziale di saturazione (incrostazioni vs. corrosione), consentendo l’ottimizzazione dei cicli di concentrazione e del dosaggio chimico, riducendo così le penalizzazioni sugli indicatori PUE e WUE.

Conclusione

Un programma di trattamento dell’acqua basato su principi scientifici stabilisce un equilibrio dinamico tra parametri chimici, microbiologici e operativi. Integrando l’ottimizzazione degli indicatori PUE e WUE con la modellazione LSI e il controllo analitico della chimica dell’acqua basato sui dati, i responsabili dei data center possono conseguire riduzioni misurabili del consumo di acqua ed energia. Contestualmente, questo approccio garantisce la preservazione dell’integrità termica e l’affidabilità operativa a lungo termine degli asset di raffreddamento. Grundfos fornisce tecnologie all’avanguardia per la diagnosi precisa e l’ottimizzazione sistemica di tali infrastrutture.

Fonti:

  1. Comitato Tecnico 9.9 ASHRAE; Linee Guida Termiche per Ambienti di Elaborazione Dati
  2. Langelier, W. F. (1936): Il Controllo Analitico del Trattamento Anticorrosivo dell’Acqua
  3. Metodi Standard per l’Esame dell’Acqua e delle Acque Reflue (APHA/AWWA/WEF)
  4. Kazi, S.N., “Incrostazione delle Superfici di Trasferimento di Calore”, in Trasferimento di Calore – Analisi Teorica, Indagini Sperimentali e Sistemi Industriali, InTechOpen, 2011
  5. Efficienza Idrica nei Data Center: Perché il WUE è Importante