FAQ
Domanda: Come installare il cavo sommerso per sommergibili?
Risposta
Prima di installare il cavo sommerso sul motore, assicurarsi che la spina del cavo sia pulita e asciutta. Per facilitare l'installazione, le parti in gomma della spina del cavo devono essere rivestite con una pasta di silicone non conduttiva. Le viti che tengono in posizione il cavo devono essere serrate utilizzando le seguenti coppie di serraggio:
MS 4000: 2,0 Nm
MS 402: 2,0 Nm
MS 6000: 4,0-5,0 Nm
MMS 6000: 10 Nm
MMS 12000: 15 Nm
Informazioni aggiuntive:
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.