Perché è essenziale installare correttamente SCALA2

Installare correttamente SCALA2 è cruciale per diversi motivi. Aiuterà a mantenere prestazioni ottimali, prevenire danni alla pompa e al sistema idrico, garantire efficienza energetica, prevenire perdite del sistema e eventuali danni causati dall'acqua, rispettare le normative e fornire una pressione dell'acqua costante in tutta la casa.

Segui la legislazione e le normative locali come i codici idraulici, oltre ai nostri consigli sulle migliori pratiche di seguito per ottimizzare il tuo sistema SCALA2.

 

Come installare correttamente SCALA2

Si prega di notare che questa lista di controllo delle migliori pratiche è intesa solo come guida generale. Per garantire la corretta installazione di SCALA2 nella tua posizione, fai sempre riferimento alla documentazione fornita con la tua pompa e consulta un professionista quando necessario.

Scarica la documentazione di SCALA2
 

Preparazione

1. Rivedi la documentazione e le specifiche del prodotto

Rivedi le istruzioni di installazione e funzionamento e il libretto dei dati, disponibili per il download qui: Documentazione SCALA2.

Familiarizza con i dettagli tecnici del tuo SCALA2 come portata, pressione massima, alimentazione e dimensioni. Questo garantirà che la pompa soddisfi le esigenze dell'applicazione del tuo cliente. Assicurati di controllare la legislazione e le normative locali; ad esempio, le installazioni di acqua potabile devono seguire requisiti speciali.

2. Scegli una posizione di installazione adatta

La pompa può essere installata sia all'interno che all'esterno (SCALA2 è classificata IPX4). 
Considera fattori come accessibilità, stabilità e vicinanza alla fonte d'acqua. Assicurati che ci sia abbastanza spazio per la manutenzione.

La pompa dovrebbe essere installata vicino a uno scarico o in un vassoio di raccolta collegato a uno scarico. SCALA2 ha un vassoio di raccolta integrato, poiché è normale che la guarnizione dell'albero perda leggermente all'avvio. Installare in un vassoio di raccolta separato aiuta a gestire eventuali perdite di connessione dei tubi e a condurre via eventuale condensa accumulata sul telaio della pompa. Installare in una stanza ventilata per evitare la condensa. 
Per le installazioni all'aperto, si raccomanda di non esporre il booster alla luce diretta del sole. Nei periodi invernali, il sistema esposto al rischio di gelo deve essere completamente vuoto.

3. Controlla l'alimentazione elettrica

Verifica che l'alimentazione elettrica soddisfi i requisiti specificati nel manuale del prodotto. 
Conferma se è necessaria l'assistenza di un elettricista per le connessioni elettriche. Qualsiasi modifica alle connessioni elettriche deve essere eseguita da un elettricista autorizzato.

4. Prepara gli strumenti necessari

Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come chiavi, pinze, tagliatubi, nastro Teflon* e un tester di tensione. 
Nota che tutte le connessioni della pompa richiedono solo il serraggio manuale: non usare una chiave. Usare chiavi può stringere eccessivamente e rompere l'alloggiamento della connessione e può invalidare la garanzia.

*Se la tubazione è sigillata con guarnizioni piatte, non utilizzare nastro sigillante.

5. Prepara i materiali necessari

Raccogli tutti i materiali necessari per l'installazione, inclusi tubi, raccordi, valvole e eventuali accessori aggiuntivi richiesti.

 

Installazione

1. Spegni l'alimentazione elettrica

Prima dell'installazione, assicurati di spegnere l'alimentazione elettrica nell'area in cui verrà installata la pompa per evitare incidenti o pericoli elettrici.

2. Installa la pompa

Installa saldamente la pompa SCALA2 nella posizione selezionata, assicurandoti che sia livellata e stabile. Idealmente, posizionala su un tappetino antivibrante per creare un ambiente più silenzioso.

3. Collega i tubi

Tutte le connessioni della pompa richiedono solo il serraggio manuale: non usare una chiave. Usare chiavi può stringere eccessivamente e rompere la connessione all'alloggiamento della pompa, potenzialmente invalidando la garanzia della pompa.

Installa i tubi, i raccordi e le valvole necessari per consentire il corretto flusso dell'acqua.

Le connessioni di ingresso e uscita sono regolabili di ±5°.

Il diametro del tubo di ingresso deve essere maggiore di 1″ se è più lungo di 10 m (32,8 ft) o se il sollevamento di aspirazione supera i 4 m (13,1 ft).

Collega l'uscita a un tubo orizzontale diritto. Posizionare un tubo orizzontale diritto prima di qualsiasi curva nel sistema di tubazioni può aiutare a ridurre la perdita di attrito non necessaria e stabilizzare il flusso. Tutte le tubazioni nel sistema devono essere adeguatamente supportate.

Si consiglia di utilizzare tubi flessibili per garantire un trasporto sicuro e privo di contaminazioni dell'acqua potabile. I tubi flessibili Grundfos sono approvati dal Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) per acqua calda e fredda e hanno un'eccellente resistenza alla piegatura e durata con una costruzione resistente all'abrasione e alla schiacciamento. 

Usa nastro Teflon o sigillanti appropriati per prevenire perdite nei punti di connessione. Non usare nastro sigillante su tubi sigillati con guarnizioni piane, come i tubi flessibili Grundfos.

Consulta le precauzioni generali per i tubi di ingresso e uscita nel libretto dei dati SCALA. SCALA data booklet.

 

4. Controlla le connessioni

Assicurati che tutte le connessioni tra la pompa, i tubi e le valvole siano strette e sicure. Usa un manometro per controllare eventuali perdite o irregolarità di pressione.

 

5. Adescamento della pompa

La pompa deve essere adescata con 1,7 litri (0,45 galloni) di acqua prima del primo avvio.

Per applicazioni di sollevamento di aspirazione, il perno di bloccaggio (se montato) deve essere rimosso e la pompa potrebbe dover essere riadescata (si consiglia l'adescamento a una valvola a piede).

6. Avvia e controlla la pompa

Accendi l'alimentazione elettrica e testa la funzionalità della pompa.

Avvia la pompa con un rubinetto aperto nel punto più alto del sistema. Questo rimuove l'aria dalla pompa e dal sistema e riempie la pompa con acqua.

Controlla eventuali rumori insoliti, vibrazioni o perdite. Monitora il sistema per assicurarti che funzioni entro i parametri desiderati.
È normale che la guarnizione dell'albero perda leggermente all'avvio fino a quando le facce della guarnizione dell'albero non sono completamente lubrificate. Pertanto, la pompa dovrebbe essere installata vicino a uno scarico o in un vassoio di raccolta collegato a uno scarico (vedi passaggio 2 sopra).

 

7. Regola la pressione di pre-carica del serbatoio.

 

Imposta la pressione al 70% del valore di setpoint: mai sopra di esso.

Per ulteriori informazioni sulla regolazione della pressione di pre-carica, scansiona l'etichetta sulla parte superiore della pompa o vai direttamente alla nostra guida pratica.

Operazione

 

1. Esegui controlli del sistema

 

Testa le prestazioni della pompa sotto diverse condizioni di carico per assicurarti che soddisfi i requisiti del tuo cliente e fornisca la pressione e la portata dell'acqua previste.

Assicurati che il sistema in cui è installata la pompa sia progettato per la pressione massima della pompa (per prevenire qualsiasi pressione di ritorno superiore a 10 bar).

2. Esegui ispezioni finali

Ispeziona l'intera installazione per eventuali problemi potenziali, come connessioni allentate, cablaggio improprio o perdite d'acqua. Risolvi eventuali problemi identificati come appropriato.

3. Educa l'utente

Fornisci all'utente finale le indicazioni necessarie per operare e mantenere la pompa per garantire le sue prestazioni ottimali e la sua longevità. Indicali a grundfos.com/scala2 da dove possono trovare supporto e informazioni sul prodotto.

Fagli sapere chi contattare se vengono visualizzati errori o allarmi sul pannello di controllo.

Raccomandiamo un controllo annuale della pressione di pre-carica nel serbatoio di pressione integrato. Questo perché tutti i sistemi di pressione con serbatoi di espansione ad aria richiedono una corretta pressione di pre-carica per un funzionamento ottimale e risparmio energetico, quindi potrebbe essere necessario un aggiustamento.

Vuoi saperne di più?

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni:

  • Corso Ecademy: Questo corso online gratuito di 15 minuti ti introduce alle applicazioni e ai benefici di SCALA2, incluso il concetto di pressione dell'acqua perfetta.

    Altre guide

    Come possiamo aiutarti?

    Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.