記事

簡単でシンプルな監視・通信システムへの統合

グルンドフォスの定量ポンプは、特にデジタルプラットフォームやエコシステムへの統合のために、監視、制御、通信用の複数の接続オプションを備えています。これらは、運転状況やアラームの伝達、外部制御、ターンキーシステムの他のコンポーネントとの通信に適しています。

グルンドフォスのデジタル定量ポンプを選択することで、システム統合が容易になり、設計に掛ける時間と費用を節約することができます。つまり、グルンドフォスのスマートデジタル定量供給ソリューションでは、システム全体の接続、統合、監視が簡単に行えるのです。

例えば、グルンドフォスDDAスマートデジタル定量ポンプは、E-Box 150と組み合わせて使用できます。E-Box150には、PROFIBUS-DPネットワークとグルンドフォスポンプ間のデータ伝送用の標準インターフェースであるCIM 150 PROFIBUS-DPインターフェースが搭載されています。このインターフェースにより、グルンドフォスDDAとPLCまたはSCADAシステム間のデータ交換が可能になります。

E-Box(バス通信用インターフェイス)の詳細

E-Box(バス通信用インターフェイス)は、最大30l/hのスマートデジタル定量ポンプ Sの、様々なフィールドバス規格に対応した有線通信を可能にします。

簡単にアクセスできる情報の中枢

数回のクリックでポンプに関連するすべての情報を検索し、システムをリモートで監視・制御できます。

化学処理における最先端技術の6つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様のビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、化学処理に特化した6つのメリットをご活用ください。

以下の各メリットをクリックすると、グルンドフォスがお客様のビジネスにもたらす付加価値の詳細をご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?