ホワイトペーパー

スマートポンプの機能を備えた信頼性の高いシステム

ほとんどの後処理プロセスでは、媒体フィルター、IX、消毒用の1~3 bar から膜ろ過用の2~70 bar までの加圧給水と逆洗水が必要です。つまり、接続性や制御に関して必要な機能を備えた、エネルギー効率の高い多様なポンプが必要なのです。

グルンドフォスのスマートポンプは、センサと制御が統合されたオールインワンのソリューションです。制御盤が不要となるほか、非常に高い効率を実現することができます。スマートポンプに搭載されたMGEモータには、インバータおよびコントローラが内蔵されています。

グルンドフォスのMGEモータは、単純な速度管理以上の機能を実行し、システムの簡素化に貢献します。ポンプは、通常は追加の制御やPLCを必要とするロジックタスクやプロセスを実行できます。また、センサをポンプやSCADAプロトコルに直接接続することもできます。

MGEモータは多数の追加機能とメリットをご提供します。あるアプリケーションにスマートポンプが使用できない場合に、通常弊社が提供する産業用三相モータであれば運転できる可能性があります。その場合は、必ず取扱説明書とデータブックに記載されている技術情報を参照してください。

結果的に多くの場合で、製造コストと必要とされるリソースは、制御盤を別途用意するポンプソリューションに比べて低くなる可能性があります。さらに、制御盤に関連して発生し得る課題も回避できます。

Eソリューションがどのようなアプリケーションに役立つか、またグルンドフォスのiSOLUTIONSがどのようにパフォーマンスをさらに向上させるか、カタログ(英語版)をご確認ください。

後処理における最先端技術の4つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様のビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、後処理に特化した4つのメリットをご活用ください。

以下の各メリットをクリックすると、グルンドフォスがお客様のビジネスにもたらす付加価値の詳細をご覧いただけます。

利益を増やす方法をお探しですか?