비정밀 화학 약품 투입에서 정밀 투입으로의 전환

모든 산업 공정은 물, 특히 수질에 의존합니다. 물이 생산 원료로 사용되든, 보일러나 냉각탑 같은 보조 장비에 사용되든, 사용 후 환경으로 배출될 때 안전성과 규정 준수를 보장하기 위해 사용되는 모든 공정에 있어서도 마찬가지입니다.

따라서 모든 회사는 시간이 지나도 일정한 수질을 유지해야 합니다. 수질의 변화는 최종 제품에 영향을 미치고, 운영 비용에 영향을 주며, 당국이 정한 기준을 충족하지 못하면 벌금이나 처벌로 이어질 수 있습니다.

화학물질 도징에서 정밀성이 중요한 이유

화학물질 도징은 거의 모든 처리 단계에서 매우 중요한 단계이지만, 정확한 용량을 맞춰야 합니다. 과소 도징은 제품 품질, 운영 효율성, 안전 기준을 저하시킬 수 있습니다. 과다 도징은 화학물질을 낭비하고 비용을 증가시키며, 환경에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

변동하는 환경 조건에서 수동 또는 기존의 도징 방식은 신뢰성이 떨어집니다. 단순히 화학물질을 첨가하는 것이 아니라, 정확한 용량을 필요한 시점에 일정한 정밀도로 투입하는 것이 중요합니다. 이를 제대로 해낸다면 더욱 스마트하고 안전하며 효과적인 수처리 방식을 실행할 수 있습니다.

적합한 화학물질 도징 펌프와 솔루션을 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 최대 1%의 정밀도 및 최대 3000:1의 턴다운 비율로 고정밀 투입 구현 
  • 최적 유량 조절: 시스템 요구량 변동에도 최적의 성능 보장
  • 통합 안전 기능: 장비 보호, 화학 물질 노출 감소 및 시스템 수명 연장

정밀 제어를 통한 수처리 혁신 혁신

산업 전반에 걸쳐 화학물질 도징의 필요성은 매우 분명합니다. 이를 통해 제품 품질을 안전하게 유지하고, 운영 효율성을 보장하며, 사람과 환경을 보호할 수 있습니다. 다양한 공정에서 정확한 화학물질 투입은 낭비를 줄이고, 규정 준수를 지원하며, 가동 중단 위험을 최소화합니다.

기존 도징 방식에서 지능형 적응 솔루션으로 전환하면 제어 정확도와 공정 일관성을 높이고, 운영 비용 절감 효과까지 기대할 수 있습니다. Grundfos SMART Digital Dosing™ 펌프는 가장 까다로운 조건에서도 필요한 정밀도와 유연성을 실시간으로 제공하며, 필요한 만큼만 정확하게 투입합니다.

정밀성, 안전성, 효율성을 갖춘 통합 솔루션

식음료

식품 산업에서 소독을 통한 미생물 위험 제거

식품 산업에서 위생은 절대 양보할 수 없는 사안입니다. 소독 시, 화학물질 도징이 부정확할 경우 맛과 안전성에 영향을 미치고 미생물 제어가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 염소, 과산화수소, 과초산과 같은 소독제는 주입 과정에서 가스가 발생하기 쉽습니다. 중단되면 배관이나 도징 라인에 기포가 형성되고, 재가동 시 과소 투입이 발생해 결국 미생물 방제에 영향을 줄 수 있습니다.

기존의 도징 펌프는 일반적으로 가스 제거에 어려움이 있습니다. 유량 제어 모니터링(FCM) 기능을 갖춘 Grundfos SMART Digital Dosing™ 펌프는 내장된 탈기 기능을 통해 기포를 자동으로 감지·제거하고, 안정적인 투입을 유지하여 정밀한 도징을 가능하게 합니다.

이를 통해 일관된 미생물 제어를 유지하고, 예기치 않은 가동 중단을 줄이며, 보다 안정적인 공정 운영이 가능합니다

폐수 처리

폐수 처리 시 슬러지 발생 및 비용 절감

효율적인 응고와 응집은 정확한 화학물질 도징에 달려 있습니다. 도징이 부족하면 고형물 분리가 제대로 이루어지지 않아 필터와 멤브레인에 부담을 줄 수 있습니다. 또한 부유 고형물이 적정 범위를 벗어나면 여과 공정 전반에 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 과다 투입 시에는 화학물질 사용량 증가와 함께 슬러지 발생량이 늘어나, 운송·처리·폐기 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

Grundfos SMART Digital Dosing™ 펌프는 고점도 응집제를 정밀하게 제어·투입할 수 있는 저속 운전 기능을 통해 최적의 화학적 균형 유지를 지원합니다. 이를 통해 슬러지 탈수 효율을 개선하고 여과 공정을 최적화하여, 화학물질 사용량과 운영 비용 절감에 기여합니다.

멤브레인 분리에서의 성능 극대화 및 스케일링 최소화

역삼투압과 같은 멤브레인 분리 공정에서는 스케일링이 멤브레인의 수명과 시스템 효율성에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 방지하고 잦은 CIP(Clean-in-Place) 절차의 필요성을 줄이기 위해 스케일 방지제가 사용되지만, 과소 도징 및 과다 도징 모두 문제를 야기할 수 있습니다.

  • 과소 도징은 영구적인 오염을 유발하고 고가의 멤브레인 교체로 이어질 수 있습니다,
  • 과다 도징은 화학물질이 낭비되고 운영 비용이 증가합니다.

유량 및 압력과 같은 변동하는 시스템 조건에 실시간으로 대응할 수 있는 도징 솔루션이 필요합니다. Grundfos SMART Digital Dosing™ 펌프는 FCM을 탑재해 지속적으로 유량과 압력을 지속적으로 모니터링하고, 이에 따라 자동으로 도징을 조절합니다. 그 결과는 다음과 같습니다:

  • CIP 세척 횟수 감소
  • 멤브레인 수명 연장
  • 화학물질 소비 절감

관심 있는 다른 사업 분야도 확인해 보세요

다음 단계로 나아가기