표준 솔루션에서 고객 요구 맞춤형 솔루션으로의 전환

산업용 수처리의 경우, 처리 요구사항이 모두에게 똑같이 적용되지 않습니다. 처리 단계의 설계와 관련 기술은 주로 사용 가능한 원수의 유형, 원하는 목적에 맞는 결과, 각 적용 분야에서 발생하는 구체적인 문제점에 따라 크게 달라질 수 있으며, 이 모든 요소들은 매우 다양할 수 있습니다.

효율적이고 신뢰할 수 있는 화학물질 도징을 보장하는 것은 단순히 기술이나 각 단계에서 도징에 필요한 화학물질의 종류만이 아닙니다. 설치 가능성, 플랜트 배치, 화학물질 물류, 시스템 통합, 그리고 무엇보다도 운영 인력의 안전 등 댜앙한 요소를 고려한 종합적인 접근이 필요합니다. 

환경과 장비 수명에 미치는 영향도 중요하게 고려해야 합니다. 

왜 맞춤형, 특화된 솔루션이 필요할까요 

표준 제품과 솔루션도 기본적으로 필요한 작업을 수행할 수는 있지만, 종종 타협이 따르며, 이는 귀사의 정확한 요구사항과 최적의 결과 달성 사이에 간극을 남기게 됩니다. 적절한 솔루션을 선택하고, 구체적인 필요에 맞게 조정하는 것이 핵심입니다. 이러한 솔루션은 더 높은 제어력, 향상된 안전성, 최적화된 성능을 제공하여 화학물질 도징의 모든 측면이 해당 분야에 완벽히 적합하도록 보장합니다. 

화학물질 도징 시스템을 설계할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 

안전 및 규정 준수: 회사 안전 정책상 화학물질을 별도의 공간에 보관하고 있습니까?

  • 신뢰성: 귀사의 공정은 중단 없는 운영을 위해 duty-standby 구성이 필요합니까?
  • 확장성: 향후 잠재적 용량 확장을 예상하십니까?
  • 원활한 통합: 기존 인프라와의 물리적 또는 디지털 연결이 필요하십니까?

이러한 측면을 헤쳐 나가려면 업계의 고유한 요구사항을 이해하고 운영에 완벽하게 통합되는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 경험 많은 파트너가 필요합니다. 

바로 그 점에서 Grundfos가 중요한 역할을 합니다. 

수십 년의 경험과 글로벌 지원 네트워크, 연간 25,000건 이상의 화학물질 도징 솔루션 판매를 바탕으로, 당사는 수처리 시스템의 화학물질 도징 구성 요소를 최적화하는 방법에 대해 지속적인 지원과 컨설팅을 제공할 수 있는 노하우와 역량을 갖추고 있습니다.

모든 과정에서 함께하는 진정한 협력 

감사와 설계부터 설치, 지속적인 지원까지, Grundfos는 전 과정에서 여러분과 함께 합니다. 

기존 시스템을 최적화하거나 새로운 시스템을 설계해야 할 때, Grundfos의 전문가들은 시스템이 고객의 요구를 충족하도록 설계할 뿐만 아니라 최적의 성능을 발휘하고 수명을 연장할 수 있도록 보장합니다. 

당사는 다음과 같은 방식으로 고객을 지원합니다. 

  • 시스템 감사 및 성능 분석 
  • 전문 상담과 문제 해결을 위한 전담 서비스 팀
  • 전문 교육 및 모범 사례
  • 현장 전문 지식 

Grundfos와 함께라면 단순한 공급업체 그 이상을 얻을 수 있습니다. 귀사는 장기적인 효율성, 규정 준수 및 신뢰성에 전념하는 전략적 파트너를 얻게 될 것 입니다. 

맞춤형 시스템을 위한 다양한 솔루션

냉각탑 효율성 향상

싱가포르의 한 산업 시설은 UV 살균 효과가 미흡하여 냉각탑 시스템에서 미생물 슬라임(Bioflim)이 반복적으로 발생하는 문제에 직면했습니다. 이를 해결하기 위해 Grundfos는 맞춤형 이산화염소 도징 솔루션과 스케일 방지제 및 pH 조절을 위한 디지털 도징 펌프를 결합하여 도입했습니다. 이 맞춤형 솔루션은 시스템 내 비효율성을 철저히 분석한 결과를 바탕으로 설계되었습니다. 이로 인해 화학물질 사용을 정밀하게 제어하고, 유지보수 비용을 절감하며, 시스템 신뢰성 향상으로 이어져 궁극적으로 가동 중단 시간을 최소화하고 규정 준수를 보장했습니다.

공정 물 재사용 90% 달성

덴마크의 Carlsberg 맥주 회사는 2030년까지 물 사용량을 50% 감축하겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. Grundfos는 이들과 긴밀히 협력하여 맞춤형 화학물질 도징 및 펌핑 시스템을 설계했습니다. 이 솔루션에는 정밀한 화학물질 적용과 실시간 모니터링을 지원하는 디지털 도징 펌프가 탑재된 완전한 도징 캐비닛이 포함되어 있었습니다. 이를 통해 Carlsberg는 공정 물 재사용률을 90%까지 달성하여 연간 5억 6천만 리터의 물을 절감할 수 있었습니다. 

관심 있는 다른 사업 분야도 확인해 보세요

다음 단계로 나아가기