ОБЪЕКТ

Город Уральск активно развивается, появляются новые микрорайоны, и вместе с этим растёт потребность в современной инфраструктуре водоотведения. Руководство области и ТОО «Батыс Су Арнасы» как единственный поставщик централизованного водоснабжения и водоотведения в городе Уральск столкнулись с задачей — обеспечить новый микрорайон «Акжайык» надёжной системой канализации, соответствующей высоким стандартам качества и надёжности.

Данный рабочий проект «Строительство канализационной насосной станции с сетями водоотведения в новом застраивающимся микрорайоне Акжайык, города Уральск», Западно-Казахстанской области Казахстана, разработан в соответствии с Техническими условиями: ТОО «Батыс Су Арнасы» и Государственным управлением «Отдела строительства города Уральска», согласно архитектурно-плановому заданию, постановлением акимата города Уральск. 

РЕШЕНИЕ:

При разработке проекта были учтены как опыт прошлых лет, так и новые технологические возможности. Команда Grundfos выполнила замеры и обследования рельефа местности, чтобы предоставить проектной организации правильное обоснованное решение для проектирования. 

В процессе проработки было предложено несколько вариантов. Из-за нехарактерного для региона перепада высот специалисты столкнулись со значительным геодезическим перепадом. Рассматривались варианты размещения нескольких групповых КНС.  Однако вариант с несколькими КНС для снижения общей установленной мощности оказался слишком финансово затратным и был отклонен.

Альтернативное решение - одна головная ГКНС - было признано наиболее перспективным, поскольку оно соответствовало текущей нагрузке и учитывало планируемое развитие инфраструктуры города Уральска в микрорайоне «Акжайык». Проект был защищён с применением оборудования Grundfos, обеспечивающего высокую энергоэффективность.

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод и относится к первой категории надёжности.

Станция спроектирована для работы в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала.

Grundfos S2.90.200.1600.4.70S.H.480.G.N.D.511 производительностью в рабочей точке каждого насоса Q = 400 м³/час, Н = 75 м, мощностью 160 кВт каждого насоса, по схеме (2 рабочих, 2 резервных)

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GRUNDFOS:

4 насоса для стационарной сухой горизонтальной установки и шкаф управления для четырёх насосов:  Grundfos S2.90.200.1600.4.70S.H.480.G.N.D.511 производительностью в рабочей точке каждого насоса Q = 400 м³/час, Н = 75 м, мощностью 160 кВт каждого насоса, по схеме (2 рабочих, 2 резервных).

 

Шкаф управления с четырьмя частотными преобразователями на базе контроллера CU362. Сборка шкафа ТОО «Акватория Актобе».

В шкафу управления все насосы оснащены частотными преобразователями. Это позволяет избежать гидравлических ударов, вызванных большим геодезическим перепадом, и обеспечивает планомерное регулирование частоты вращения двигателей, производительности и напора сточных вод в зависимости от притока.

Шкаф управления оборудован специально разработанным контроллером Grundfos CU362 с сенсорным цветным экраном для систем водоотведения с возможностью интеграции системы SCADA. Это позволяет обслуживающему персоналу легко выполнять настройку и регулировку без привлечения специалистов, отслеживать уровни включения и отключения (отображаемые в метрах притока жидкости), а также управлять дистанционно.   

Поставка оборудования и шеф-монтаж осуществлена авторизованным партнёром и сервисной компанией ТОО «Энергостан».

Дисплей контроллера CU 362

Работа частотного преобразователя CUE 160 кВт

РЕЗУЛЬТАТ

  • КНС «Акжайык» успешно введена в эксплуатацию в сентябре 2025 года.
  • Станция работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала.
  • Заказчик получил гарантированный подбор оборудования для долгосрочной эксплуатации в муниципальном хозяйстве и контрагентами коммерческого строительства.
  • На комплексное решение (насосы и шкаф управления) заказчик получил гарантию 24 месяца, которая распространяется на любой вид насосного оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект позволил создать надёжную и энергоэффективную систему водоотведения, полностью адаптированную к условиям рельефа и перспективам развития микрорайона. Комплексная работа команды ТОО «Грундфос Казахстан» обеспечила проекту необходимую техническую поддержку, что способствовало повышению надёжности и эффективности будущей эксплуатации станции. 

 

 

Схема установки насосов Grundfos S2.90.200.1600.4.70S.H.480.G.N.D.511