Реализованный проект
Применение оборудования GRUNDFOS в системах водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и кондиционирования отеля Sultan Palace в Атырау
Благодаря установленному энергоэффективному насосному оборудованию, снабженному частотным регулированием, отель экономит на потреблении электроэнергии от 30 до 50%.
ОБЪЕКТ
Отель представительского класса Sultan Palace в городе Атырау является крупнейшим в западном регионе Казахстана. Роскошный интерьер, украшенный уникальными фресками, в сочетании с новейшими технологиями, примененными в системах жизнеобеспечения отеля, делают пребывание гостей максимально комфортным и качественным.
ЗАДАЧА
Основная задача при проектировании заключалась в предоставлении заказчику комплексного решения для систем водоснабжения, пожаротушения, отопления, кондиционирования и водоотведения. При этом упор делали на энергоэффективность оборудования и возможность высококачественной сервисной поддержки в течение всего срока эксплуатации.
РЕШЕНИЯ
Компания ТОО «SolarAkz» выступила генеральным подрядчиком объекта. На этапе проектирования систем жизнеобеспечения отеля было выбрано оборудование Grundfos как наиболее соответствующее требованиям заказчика. Ключевыми аспектами при выборе оборудования стали:
- поставка оборудования со склада в Европе до склада заказчика в Атырау;
- консультационные услуги на стадии монтажа оборудования;
- высокая адежность и энергоэффективность оборудования;
- гарантийная и постгарантийная сервисная поддержка.
При разработке систем водоснабжения и пожаротушения было принято решение объединения насосной группы хозпитьевого назначения и системы пожаротушения. При разработке системы отопления и кондиционирования заказчик применил
разделение контуров, что в свою очередь увеличило бюджет, но результатом стала возможность регулирования температуры во всех зонах нахождения клиента в любое время года. Все насосные группы имеют резервную поддержку и снабжены частотными регуляторами. Управление насосами осуществляется с помощью шкафов управления cо встроенными контроллерами, что позволяет осуществлять гибкую настройку всех систем и использовать все возможности энергоэффективности оборудования Grundfos.
РЕЗУЛЬТАТ
Благодаря установленному энергоэффективному насосному оборудованию, снабженному частотным регулированием, отель экономит на потреблении электроэнергии от 30 до 50%. Установленная система удаленного доступа позволяет быстро реагировать на изменения в работе систем, что приводит к минимизации техническо-эксплуатационных расходов и уменьшению трудозатрат на обслуживание.
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Циркуляционный насос TPE 80-70/4-A-F-A-BAQE 3X400 50HZ - 2 шт.
Шкаф управления Control MPC-E 2x1.1 E - 1 шт.
Датчик дифференцированного давления KIT, Sensor DPI 0-10 bar - 8 шт.
Циркуляционный насос MAGNA3 32-60 F 220 1x230V PN6/10 - 8 шт.
Циркуляционный насос MAGNA3 80-100 F 360 1x230V PN10 - 6 шт.
Циркуляционный насос MAGNA3 50-80 F 240 1x230V PN6/10 - 2 шт.
Циркуляционный насос TPE 80-110/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz - 6 шт.
Шкаф управления Control MPC-E 2x2.2 E - 3 шт.
Циркуляционный насос TPE 100-110/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz - 3 шт.
Шкаф управления Control MPC-E 2x3.0 E - 1 шт.
Циркуляционный насос TPE 125-100/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz - 2 шт.
Шкаф управления Control MPC-E 2x4.0 E - 1 шт.
Циркуляционный насос TPE 100-200/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz - 3 шт.
Шкаф управления Control MPC-E 3x7.5 E - 1 шт.
Циркуляционный насос TPE 100-250/4-A-F-A-GQQE 3x400 50Hz - 2 шт.
Шкаф управления Control MPC-E 2x11.0 E - 1 шт.
Циркуляционный насос TPE 100-370/4-A-F-A-GQQE 3x400 50Hz - 3 шт.
Насосная станция повышения давления Hydro MPC-E 3 CRIE 20-4 U2 A-A-A-A - 1 шт.
Насос подпиточный CMBE5-62 I-U-C-C-D-A 1x220-240V 50/60 Hz - 2 шт.
Канализационный насос SEV.80.80.110.2.51D - 2 шт.
Шкаф управления LCD108.400.3.30.SD - 1 шт.
Фото: Сетевые насосы TPE с встроенными частотными преобразователями в системе кондиционирования