Реализованный проект
Водоподготовка для систем отопления и горячего водоснабжения ЖК «ЖАС КАНАТ»
ОБЪЕКТ
Строительство многофункционального жилого комплекса Жас Канат в Турксибском районе было завершено в 2016 году. Жилой комплекс обеспечивает жильем 12 000 алматинцев. В настоящее время уже сданы в эксплуатацию 22 пятиэтажки и еще 47 возведут в ближайшие 2 года.
Для благоустройства местных жителей были построены: детский сад на 320 мест, школа на 1200 учащихся, поликлиника на 200 посещений, физкультурно-оздоровительный комплекс на 400 посещений, объекты коммунального обслуживания, 7 трансформаторных подстанций, а также котельная «Жас Канат», обеспечивающая теплом все жилые дома и социальные учреждения микрорайона «Жас Канат». Котельная «Жас Канат» была введена в эксплуатацию в 2015 году. Она осуществляет нагрев воды и передачу теплой воды дальше, в систему отопления и горячего водоснабжения всего жилого комплекса. В котельной установлены два паровых котла типа ДСЕ-4-14ГМ и четыре водогрейных, два из которых типа КВ-ГМ-23,26(20)-150 и два типа КВ-Гм-11,63(10)-150. Вся система полностью автоматизирована. Преимущества этой котельной в том, что она дает возможность сэкономить на потреблении электроэнергии.
ЗАДАЧА
В работе котельных установок самыми большими проблемами являются накипь, известковый налет и коррозия. Все вместе ведет к массовым потерям теплопередачи и сильному перегреву оборудования. Качество производимого пара будет падать так же, как и качество нагрева воды. КПД котлов тоже пойдет на спад, а энергозатраты вырастут как минимум в два раза.
РЕШЕНИЕ
Водоподготовка для котельной – это залог ее качественной работы в будущем и существенное сокращение расходов на очистку от накипи, налета и коррозии всех составляющих системы.
Установка оборудования водоподготовки для котельной ЖК «Жас Канат» была выполнена официальным партнером компании Grundfos – ТОО Asia Water Service. Работа компании ТОО Asia Water Service заключалась в поставке оборудования для водоподготовки, а также в выполнении монтажных, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ оборудования водоподготовки, которое в дальнейшем обеспечивает надежную и бесперебойную работу не только котла, но и всего комплекса оборудования в целом.
В данном проекте была внедрена комбинированная схема обработки воды с применением традиционного Na-катионирования (умягчения) и комплексонного водно-химического режима. При реализации комплексонного ВХР был применен дозировочный насос Grundfos DDA, который предназначен для химической обработки воды. Такие высокотехнологичные агрегаты выполняют точное дозирование химических реагентов.
Дозировочный насос Grundfos DDA является цифровым самовсасывающим мембранным насосом. Насос состоит из корпуса с шаговым электродвигателем и электроникой, дозирующей головки с мембраной и клапанами и блока управления.
РЕЗУЛЬТАТ
В результате выполненных работ была установлена дозирующая станция, обеспечивающая требуемый водно-химический режим системы отопления и горячего водоснабжения ЖК «Жас Канат».
УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дозирующая станция включает в себя 2 насоса-дозатора (один в работе, второй резервный на складе):
- Дозирующий насос (DDA 7,5 -16) c расходом до 7,5 л/час, P = 16 бар
- Емкость PE для реагента
- Электрическая мешалка
- Импульсный расходомер DN150 1 шт. для пропорционального дозирования реагента
- Дозирующий всасывающий вентиль
ТОО «Asia Water Service» – инжиниринговая компания, работающая более 10 лет на рынке Казахстана. ТОО «AWS» является представителем крупнейших в мире разработчиков технологий и производителей оборудования и реагентов в области подготовки воды для питьевых и технологических целей, а также очистки хозяйственных, бытовых и промышленных сточных вод.