Водоснабжение

Преобразование воды, вместе

Удовлетворение растущего спроса на чистую и безопасную воду требует преобразования способа управления всем водным циклом, от питьевой воды до сточных вод, от сообществ до орошения.

В водоканале мы работаем в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами нашего экосистемы: клиентами, дизайнерами, консультантами, партнерами по цепочке создания стоимости, а также поставщиками.

Вместе мы создаем интеллектуальные и устойчивые решения для насосов и солнечной энергии, направленные на оптимизацию управления водными ресурсами в грунтовых водах и орошении, распределении чистой воды, сборе и транспортировке сточных вод, а также заборе воды.

Водоканал имеет штаб-квартиру в Брукшире, Техас, США, с глобальным присутствием на всех континентах.

Живем нашими ценностями

Новая глобальная штаб-квартира водоканала является ярким примером того, как мы живем нашими ценностями, чтобы помочь решить мировые проблемы с водой и климатом. Это первое здание в Техасе, получившее статус LEED сертифицированного v4 Platinum Building.

Это уникальное инновационное здание полностью электрическое, не использует ископаемое топливо и вместо этого полагается на солнечную энергию, естественный свет и энергоэффективное оборудование. Менее 13% использования воды поступает из местной муниципальной системы.

Ваш партнер по управлению водными ресурсами

Узнайте все подробности об интеллектуальных, экологичных насосах и решениях для водоснабжения от солнечных батарей для вашей отрасли.

Раздвигаем границы вместе с нашими клиентами

Вместе мы добиваемся большего. Будь то перемещение воды в самые маленькие деревни или самые высокие небоскребы, очистка и повторное использование нашей воды, эффективное отопление или охлаждение наших домов и офисов или обеспечение надежного водоснабжения. Общие амбиции побуждают нас постоянно бросать вызов возможностям в поисках непревзойденной надежности, уменьшения экологического следа и повышения производительности.

Получайте актуальные новости, обновления и инсайты

Будьте в курсе наших продуктов, приложений, увлекательных акций и мероприятий, а также последних отраслевых новинок – подпишитесь на нашу рассылку уже сегодня.