Научно-исследоват.работа
Насосы с двойным торцевым уплотнением
Двойное уплотнение или уплотнение типа «back-to-back» состоит из двух уплотнений вала, установленных по схеме «back-to-back», для повышенной безопасности и надежности. Этот термин обычно используется при проектировании для обозначения конструкции с двумя уплотнениями вала, установленными по схеме back-to-back, которая применяется в тех случаях, когда утечка перекачиваемой среды в атмосферу недопустима.
Между двумя уплотнениями находится запорная жидкость. Давление запорной жидкости превышает рабочее давление насоса. Это означает, что любая утечка перекачиваемой жидкости наружу через уплотнение исключена. Давление запорной жидкости должно быть как минимум на 2 бара или 10 % выше давления насоса. Поскольку чистая запорная жидкость характеризуется более высоким давлением, она также служит смазкой для всех уплотняющих поверхностей.
Grundfos поставляет многоступенчатые насосы CR и одноступенчатые насосы NKG с односторонним всасыванием с двойным уплотнением вала «back-to-back», что делает их идеальным решением для перекачивания вязких и (или) абразивных сред, например, в промышленных процессах. Конструкция уплотнения такова, что перекачиваемая жидкость не попадает в зазор уплотнения и, следовательно, исключен риск чрезмерного износа.