Научно-исследоват.работа
«Сухая» установка
При «сухой» установке насосы SE1/SEV до 11 кВт не требуют погружения в перекачиваемую жидкость благодаря наличию системы охлаждения. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная «сухая» установка. Общие преимущества горизонтальной установки:
- Упрощенная конструкция трубопровода с меньшим количеством отводов
- Равномерный расход всасывания на входе в рабочее колесо
- Нижнее положение насоса
При «сухой» установке электродвигатель насосного агрегата требует необходимого охлаждения. Это может быть охлаждающий кожух, благодаря которому внешняя или перекачиваемая жидкость омывает корпус электродвигателя, либо это может быть замкнутая заполненная система охлаждения.
В настоящее время погружные насосы «сухой» установки являются довольно популярным решением, поскольку такой способ монтажа обеспечивает постоянный доступ к насосам, упрощая их обслуживание.
Электродвигатель насосов Grundfos SE1/SEV до 11 кВт имеет специальные алюминиевые каналы охлаждения, поэтому при «сухой» установке специального охлаждения не требуется.