Быстрая замена за несколько движений

Что, если бы вы могли решить почти все задачи по замене циркуляционного насоса уже при первом посещении заказчика?

Поиск и установка правильно подобранного насоса для замены может быть сложной и трудоемкой задачей. Ожидание поступления запасных частей на склад, сложность поиска подходящего циркуляционного насоса — всё это нарушает рабочий процесс, и часто приходится ездить туда-обратно несколько раз, прежде чем установка будет завершена А что если бы можно было устранить проблему с первого раза уже во время первого визита к клиенту? 

Новые насосы Grundfos ALPHA1 GO и ALPHA2 GO совместно с приложением Grundfos GO призваны изменить правила игры, оптимизировав рабочий процесс и сделав процесс замены гораздо быстрее - что в конечном итоге сэкономит вам времени. 

Будущее с меньшим количеством насосов

Серия насосов Grundfos ALPHA GO является уникальным решением на рынке. Он был разработан на основе более чем 30-летнего опыта работы со встроенными устройствами. Данная серия предназначена как для автономных, так и для встроенных циркуляционных насосов в системах отопления жилых помещений. Его две модели охватывают почти 70% встроенных циркуляционных насосов Grundfos и большинство автономных циркуляционных насосов, что обеспечивает быструю и простую замену существующих циркуляционных насосов, как новых, так и старых.

Это означает, что в вашем фургоне должен быть только ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180 и адаптер сигналов FCI. 

Насос ALPHA1 GO 25-80 180 совместим с большинством встроенных циркуляционных насосов UPS, а насос ALPHA2 GO 25-75 180 - с большинством циркуляционных насосов UPM3 и UPM4, а также с большинством автономных циркуляционных насосов.

Только с двумя циркуляционными насосами различных размеров:

  • Вы можете решить задачи замены всего за один ход. 

  • Запасные части не нужно ждать.

  • Вы избегаете проблем с хранением на складе в своей повседневной работе. 

  • Вы снижаете сложность поиска и установки подходящего запасного циркуляционного насоса, как для автономных, так и для встроенных циркуляционных насосов. 

Grundfos GO поможет вам

Более того, благодаря использованию приложения Grundfos GO для циркуляционных насосов рабочий процесс стал намного проще и быстрее.  С помощью функции «Заменить циркуляционный насос» в приложении Grundfos GO вы можете использовать либо функцию «Сканирование-поиск-замена», либо функцию «Поиск и выбор», и она даст вам точное предложение замены.

Ознакомьтесь с нашей продуктовой линейкой

Модели Grundfos ALPHA1 GO и ALPHA2 GO оснащены революционными функциями, которые значительно оптимизируют ваш рабочий процесс.

Grundfos ALPHA1 GO

Узнайте о Grundfos ALPHA1 GO — инновационном циркуляционном насосе, обладающем характеристиками, обеспечивающими максимальную производительность. ALPHA1 GO подходит для замены встроенных и автономных насосов UPS. В насосе представлен широкий выбор новых и усовершенствованных функций, таких как:

  • Совместимость для замены встроенных и автономных насосов

  • Отведение воздуха

  • Защита от сухого хода 

  • Надежный запуск

Grundfos ALPHA2 GO

Узнайте о Grundfos ALPHA2 GO — модели премиум-класса, отличающейся высокой производительностью и функциональностью, позволяющей справиться с любой задачей. Насос ALPHA2 GO предназначен для замены встроенных и автономных насосов UPM3, UPM4, ALPHA2 и ALPHA3. Помимо функций, уже доступных в насосе ALPHA1 GO, ALPHA2 GO также оснащен: 

  • Функция пошаговой настройки

  • Журнал ошибок& тревог 

  • Интеллектуальная система обнаружения& отведения воздуха.

  • Функция балансировки системы отопления

  • Улучшенная функция AUTOADAPT

Grundfos GO

Функция «Заменить циркуляционный насос»   поможет вам подобрать подходящий насос для этой задачи.

Практические руководства

Ознакомьтесь с новой линейкой Grundfos ALPHA GO.

Присоединяйтесь

Вместе с Grundfos вы всегда будете впереди.

150 000 профессионалов не могут ошибаться!

Тысячи ваших коллег-монтажников уже зарегистрировались  на портале Grundfos для монтажников. Присоединяйтесь к ним бесплатно и получайте  неограниченный доступ к инструментам, обучению и знаниям.  Вы также будете среди первых, кто узнает о новых   продуктах, а также о эксклюзивных мероприятиях.