Научно-исследоват.работа

Контроллер пожарного насоса (согласно FM или VdS)

Контроллеры пожарных насосов могут быть для дизельных и электрических систем, а так как каждый контроллер предназначен только для одного насоса, данные типы контроллеров никогда не используются вместе (по соображениям безопасности для каждого пожарного насоса предусмотрена одна панель управления). Пожарные насосы запускаются по сигналу реле давления.

Они предназначены для контроля и управления пожарными насосами и соответствуют требованиям, описанным в стандартах на контроллеры пожарных насосов. Большинство контроллеров пожарных насосов сертифицированы и зарегистрированы такими сертификационными органами, как FM (Factory Mutual), UL (Underwriters Laboratories) или VdS (Vertrauen durch Sicherheit) и т. д.

Контроллеры расположены в помещении пожарных насосов и, как правило, установлены рядом с насосами, чтобы можно было контролировать их работу. Контроллеры пожарных насосов отслеживают рабочее состояние, а в случае пожара получают сигнал реле давления и запускают пожарный насос. При активации двойной системы (с двумя пожарными насосами) первым запускается рабочий насос, поскольку реле давления имеет более высокое установленное значение по сравнению с резервным насосом.

Отказоустойчивые контроллеры обеспечивают запуск пожарных насосов в случае отсоединения любого кабеля управления. Контроллеры, как правило, позволяют управлять насосами в режиме автоматического включения/выключения вручную. Чтобы остановить насос, который был запущен с помощью контроллера, оператору необходимо пойти в насосную и отключить насос вручную. Такой подход позволяет точно знать причину активации насоса, а также исключить останов насоса, если спринклерная головка все еще работает.

Grundfos поставляет системы пожаротушения с пожарными насосами и контроллерами пожарных насосов для защиты промышленных и коммерческих объектов.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.