Научно-исследоват.работа
Коэффициент мощности
Коэффициент мощности электродвигателя представляет собой сдвиг фаз между напряжением и током (cosφ). cos phi (φ) используется, помимо прочего, для расчета потребляемой мощности электродвигателя.
Потребляемая мощность очень важна для насосов. Для насосов со стандартными электродвигателями переменного тока входная мощность определяется путем измерения входного напряжения и входного тока. Значение cosφ при полной нагрузке также указано на заводской табличке электродвигателя. Cosφ представляет собой сдвиг фаз между напряжением и током. Cosφ также называют коэффициентом мощности (PF). Потребляемую мощность P1 можно рассчитать по приведенным ниже формулам в зависимости от того, однофазный электродвигатель или трехфазный.
Однофазный электродвигатель переменного тока, например 1 x 230 В
P1 = U × I × cosφ
Трехфазный электродвигатель переменного тока, например 3 x 400 В
P1 = × U × I × cosφ
Кривая мощности указывает на потребляемую мощность насоса при заданном расходе.
Если известно η, то P (мощность) можно рассчитать по следующей формуле:
P = η
P = мощность [Вт]
ρ = плотность [кг/м3]
g = ускорение свободного падения [м/с2], «9,81» обычно используется в качестве значения для g.
H = напор [м]
Q = расход [л/с]
η = КПД (без единицы измерения)
Для быстрого, но не точного, расчета мощности используется следующая формула:
P = η
P = мощность [Вт]
H = напор [м]
Q = расход [м3/ч]
η = КПД (без единицы измерения)
ρ и g являются частью коэффициента «2,73», где ρ = 1000 [кг/м3] (вода при 4 °C), и g = 9,81[м/с2]. Q указывается в [м3/ч] вместо [л/с], а также является частью коэффициента «2,73».
Получите коэффициент мощности электродвигателя исходя из расчета потребляемой мощности, приведенного на графике мощности, и согласно информации, указанной на заводской табличке насоса компании Grundfos.