Научно-исследоват.работа
Система распределительных спринклерных трубопроводов
Спринклерные трубопроводы распределяют средства пожаротушения, как правило, воду, по различным участкам здания. Конструкция системы трубопроводов должна соответствовать техническим требованиям, приведенным в стандарте монтажа спринклерных систем пожаротушения, в котором указываются конструкция системы и необходимые компоненты.
Материал трубопроводов должен быть защищен от коррозии. Для конкретных типов монтажа обычно предпочтительны специальные материалы. Используются следующие материалы трубопроводов, производство которых должно осуществляться главным образом в соответствии с требованиями стандарта DIN:
- чугун с шаровидным графитом;
- трубопроводы из черной стали;
- трубопроводы из оцинкованной стали;
- напорные трубопроводы из полиэтилена или поливинилхлорида;
- трубопроводы из нержавеющей стали.
Трубопроводы должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалась простота выполнения на них ремонтных работ, а также они не должны заделываться в потолки или бетонные перекрытия. Трубопроводы должны иметь защиту от механических повреждений, а неоцинкованные трубопроводы — окрашены, обычно в красный цвет.
Механические соединения трубопроводов должны в большинстве случаев быть одобрены сторонним сертифицирующим органом. Гибкие соединения, также называемые компенсаторами, используются для поглощения гидравлических ударов или незначительных относительных перемещений двух трубопроводов, но они не должны применяться в случае отсутствия соосности трубопроводов.
Опоры трубопроводов должны крепиться непосредственно к зданию и не использоваться для других установок.
Пожарные насосы для подачи воды от компании Grundfos входят в объем поставки сертифицированных спринклерных систем пожаротушения, используемых для защиты промышленных и коммерческих объектов.