Статья
Что такое сбор дождевой воды и как он работает?
Счета за воду бьют по кошельку? Или вы хотите более экологичный дом?
Многие из нас полагают, что вода из-под крана безопасна для питья и приготовления пищи. Но ведь эта же чистая вода используется для стирки одежды, мытья и полива газона — т. е. для всех видов деятельности, где можно легко заменить или дополнить муниципальную воду системой дождевой воды. Установка этих систем обеспечивает наличие дождевой воды для ваших ежедневных нужд, что помогает сократить потребление коммунальных услуг и расходы на них.
Как работает сбор дождевой воды?
Несмотря на то, что идея использования дождевой воды для бытовых нужд может, на первый взгляд, показаться странной, возможно, вы удивитесь тому факту, что сбор дождевой воды — это практика, которая существует уже тысячелетия! Есть свидетельства ее использования как в Древней Греции, так и Древнем Риме.
Дождевая вода, не впитавшаяся в почву, попадает в уличные стоки и в конечном итоге — в ручьи и реки. Сбор дождевой воды — это способ собрать часть этой лишней воды и сохранить ее для повторного использования в бытовых условиях.
Но лучшее преимущество даже не в этом! Дождевая вода — это абсолютно бесплатный источник воды, с которым вы получите более высокую степень контроля над водоснабжением.
По данным ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднестатистическому человеку требуется от 50 до 100 литров воды в день для удовлетворения большинства базовых потребностей.
А сколько дождевой воды можно собрать? По оценкам разных источников, каждый квадратный метр (м²) кровельной площади собирает около одного литра (л) воды на каждый миллиметр (мм) осадков.
Для получения максимального объема воды, который допустимо собрать в домашних условиях, можно воспользоваться следующим расчетом:
[кровельная площадь в м²] x [ежемесячное количество осадков в мм] x [1 л]
Например: если из ежемесячного графика количества осадков в вашем географическом регионе взять, что в среднем выпадает 100 мм в месяц, можно подсчитать, что кровля площадью 100 м² может ежемесячно собирать около 10 тысяч литров дождевой воды.
Если семья из четырех человек, которая осознанно подходит к потреблению воды, использует 400 литров в день, то собранные 10 тысяч литров воды могут обеспечить большую часть из 12 400 литров, которые им необходимы в месяц, состоящий из 31 дня! Даже если не пытаться полностью заменить муниципальное водопользование, этого количества более чем достаточно для выполнения водоемких задач, таких как смыв унитаза или использование стиральной машины.
В чем заключается сбор дождевой воды
На этом этапе «сбор дождевой воды» может вызвать в воображении простую бочку, которую ставят на улице для сбора дождевой воды. Так и есть. Самый простой метод сбора воды — поставить ведро или бочку под водосточную трубу крыши дома, чтобы туда стекала вода.
Но не все методы одинаковы: все зависит от целей применения дождевой воды и ее количества для сбора.
Несмотря на то, что методом бочки и получится собрать достаточно дождевой воды для полива растений или мытья автомобиля, но это сравнительно небольшой объем и он, безусловно, не покроет все ежемесячные потребности вашей семьи в воде.
С другой стороны, для более сложных систем сбора дождевой воды требуется фильтрация воды, резервуары для хранения и насосы повышения давления, чтобы возвращать чистую воду в дом. Это не только обеспечивает гораздо больший объем хранения, необходимый для повторного использования дождевой воды в домашних условиях (где не требуется чистая питьевая вода), но и позволяет хранить двух-трехмесячный запас воды, рекомендуемый нашими экспертами.
Начнем с того, что системы насосов повышения давления гарантируют в доме комфортный доступ к воде каждый день.
Узнайте, как системы повышения давления делают постоянный напор стандартом настоящего.